Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea avec supports

Filtres

Couleur:   

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes

LFF4009009010 Goul. Liféa 40X90 RAL 9010
LFF4009009010
Référence  Description Cond. 
LFF4009009010Goul. Liféa 40X90 RAL 901024 m
m
LFF4009007030Goul. Liféa 40X90 RAL 703024 m
m
M2024Cloison pour LFF profondeur : 4050 m
m
LFF400949010Angle intérieur variable LFF40090BP1 pc.
pc.
LFF400947030Angle intérieur variable LFF40090G1 pc.
pc.
LFF400939010Angle extérieur variable LFF40090BP1 pc.
pc.
LFF400937030Angle extérieur variable LFF40090G1 pc.
pc.
LFF400959010Angle plat LFF40090BP1 pc.
pc.
LFF400957030Angle plat LFF40090G1 pc.
pc.
LFF600969010Embout pour LFF60090 et LFF40090BP1 pc.
pc.
LFF600967030Embout pour LFF60090 et LFF40090G1 pc.
pc.
LFF600979010Joint de couvercle LF/LFF largeur 90, bp1 pc.
pc.
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR
M54569010Té et Croix, LF 40090/91, blanc paloma1 pc.
pc.
M54567030Té et Croix, LF 40090/91, gris1 pc.
pc.
M7248AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 9010 pc.
pc.
L4770Cadre de montage vertical 45x451 pc.
pc.
LFF71H0909010Support 45x45 simple LFF40/60090BP1 pc.
pc.
LFF71H099901010 extensions pour LFF71H090BP1 SET
SET
LFF79HBoitier isolation pour LFF71H/N/S10 pc.
pc.
LFF71U0909010Support app. entraxe 60 LFF40/60090BP1 pc.
pc.
LFF79UBoitier isolation pour LFF71U090/11010 pc.
pc.

40 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes

LFF4011007030 GOUL. LIFEA 40X110 AVEC ECLISSES/2AGRA,  g
LFF4011007030
Référence  Description Cond. 
LFF4011009010GOUL. LIFEA 40X110AVEC ECLISSES/2AGRA, bp20 m
m
LFF4011007030GOUL. LIFEA 40X110 AVEC ECLISSES/2AGRA, g20 m
m
M2024Cloison pour LFF profondeur : 4050 m
m
LFF401149010Angle intérieur variable LFF40110BP1 pc.
pc.
LFF401147030Angle intérieur variable LFF40110G1 pc.
pc.
LFF401139010Angle extérieur variable LFF40110BP1 pc.
pc.
LFF401137030Angle extérieur variable LFF40110G1 pc.
pc.
LFF401159010Angle plat LFF40110BP1 pc.
pc.
LFF401157030Angle plat LFF40110G1 pc.
pc.
LFF601169010Embout pour LFF60110 et LFF40110BP1 pc.
pc.
LFF601167030Embout pour LFF60110 et LFF40110G1 pc.
pc.
LFF601179010Joint de couv. LF/LFF largeur 110, bp1 pc.
pc.
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR
M54169010Té et Croix, LF 40110, blanc paloma1 pc.
pc.
M54167030Té et Croix, LF 40110, gris1 pc.
pc.
M7249AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 11010 pc.
pc.
L4770Cadre de montage vertical 45x451 pc.
pc.
LFF71H1109010Support 45x45 simple LFF40/60110BP1 pc.
pc.
LFF71H119901010 extensions pour LFF71H110BP1 SET
SET
LFF79HBoitier isolation pour LFF71H/N/S10 pc.
pc.
LFF71U1109010Support app. entraxe 60 LFF40/60110BP1 pc.
pc.
LFF79UBoitier isolation pour LFF71U090/11010 pc.
pc.

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes

LFF60090
LFF60090
Référence  Description Cond. 
LFF6009009010Goul. Liféa 60X90 RAL 901016 m
m
LFF6009007030Goul. Liféa 60X90 RAL 703016 m
m
M2026Cloison pour LFF Ht: 60mm50 m
m
LFF600949010Angle intérieur variable LFF60090BP1 pc.
pc.
LFF600947030Angle intérieur variable LFF60090G1 pc.
pc.
LFF600939010Angle extérieur variable LFF60090BP1 pc.
pc.
LFF600937030Angle extérieur variable LFF60090G1 pc.
pc.
LFF600959010Angle plat LFF60090BP1 pc.
pc.
LFF600957030Angle plat LFF60090G1 pc.
pc.
LFF600969010Embout pour LFF60090 et LFF40090BP1 pc.
pc.
LFF600967030Embout pour LFF60090 et LFF40090G1 pc.
pc.
LFF600979010Joint de couvercle LF/LFF largeur 90, bp1 pc.
pc.
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR
M54669010Té et Croix, LF 60090, blanc paloma1 pc.
pc.
M54667030Té et Croix, LF 60090, gris1 pc.
pc.
M7248AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 9010 pc.
pc.
L4770Cadre de montage vertical 45x451 pc.
pc.
LFF71H0909010Support 45x45 simple LFF40/60090BP1 pc.
pc.
LFF71H099901010 extensions pour LFF71H090BP1 SET
SET
LFF79HBoitier isolation pour LFF71H/N/S10 pc.
pc.
LFF71U0909010Support app. entraxe 60 LFF40/60090BP1 pc.
pc.
LFF79UBoitier isolation pour LFF71U090/11010 pc.
pc.

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes

LFF6011009010 Goul. Liféa 60X110 RAL 9010
LFF6011009010
Référence  Description Cond. 
LFF6011009010Goul. Liféa 60X110 RAL 901016 m
m
LFF6011007030Goul. Liféa 60X110 RAL 703016 m
m
M2026Cloison pour LFF Ht: 60mm50 m
m
LFF601149010Angle intérieur variable LFF60110BP1 pc.
pc.
LFF601147030Angle intérieur variable LFF60110G1 pc.
pc.
LFF601139010Angle extérieur variable LFF60110BP1 pc.
pc.
LFF601137030Angle extérieur variable LFF60110G1 pc.
pc.
LFF601159010Angle plat LFF60110BP1 pc.
pc.
LFF601157030Angle plat LFF60110G1 pc.
pc.
LFF601169010Embout pour LFF60110 et LFF40110BP1 pc.
pc.
LFF601167030Embout pour LFF60110 et LFF40110G1 pc.
pc.
LFF601179010Joint de couv. LF/LFF largeur 110, bp1 pc.
pc.
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR
M55069010Té et Croix, LF/FB 60110, blanc paloma1 pc.
pc.
M55067030Té et Croix, LF/FB 60110, gris1 pc.
pc.
M7249AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 11010 pc.
pc.
L4770Cadre de montage vertical 45x451 pc.
pc.
LFF71H1109010Support 45x45 simple LFF40/60110BP1 pc.
pc.
LFF71H119901010 extensions pour LFF71H110BP1 SET
SET
LFF79HBoitier isolation pour LFF71H/N/S10 pc.
pc.
LFF71U1109010Support app. entraxe 60 LFF40/60110BP1 pc.
pc.
LFF79UBoitier isolation pour LFF71U090/11010 pc.
pc.
LFF71Z1109010Support prise CEE LFF60110BP1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.