Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 40 mm

Filtres

Couleur:   

40 x 40, 2 éclisses, goulotte complète

LFF4004009010 Goul. Liféa 40X40 éclisses RAL 9010
LFF4004009010
Référence  Description Cond. 
LFF4004009010Goul. Liféa 40X40 éclisses RAL 901032 m
m
LFF4004007030Goul. Liféa 40X40 éclisses RAL 703032 m
m

40 x 40, 2 éclisses, angle intérieur variable

M58019010 Angle intérieur,  LF 40040, blanc paloma
M58019010
Référence  Description Cond. 
M58019010Angle intérieur, LF 40040, blanc paloma1 pc.
pc.
M58017030Angle intérieur, LF 40040, gris1 pc.
pc.

40 x 40, 2 éclisses, angle extérieur variable

M58029010 Angle extérieur,  LF 40040, blanc paloma
M58029010
Référence  Description Cond. 
M58029010Angle extérieur, LF 40040, blanc paloma1 pc.
pc.
M58027030Angle extérieur, LF 40040, gris1 pc.
pc.

40 x 40, 2 éclisses, angle plat

M58059010 Angle plat,  LF 40040, blanc paloma
M58059010
Référence  Description Cond. 
M58059010Angle plat, LF 40040, blanc paloma1 pc.
pc.
M58057030Angle plat, LF 40040, gris1 pc.
pc.

40 x 40, 2 éclisses, embout

M58039010 Embout,  LF 40040, blanc paloma
M58039010
Référence  Description Cond. 
M58039010Embout, LF 40040, blanc paloma1 pc.
pc.
M58037030Embout, LF 40040, gris1 pc.
pc.

40 x 40, 2 éclisses, joint de fond

LFF60J9010 Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp
LFF60J9010
Référence  Description Cond. 
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR

40 x 40, 2 éclisses, té et croix

M58069010 Té et Croix,  LF 40040, blanc paloma
M58069010
Référence  Description Cond. 
M58069010Té et Croix, LF 40040, blanc paloma1 pc.
pc.
M58067030Té et Croix, LF 40040, gris1 pc.
pc.

40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

LFF4006009010 Goul. Liféa 40X57 RAL 9010
LFF4006009010
Référence  Description Cond. 
LFF4006009010Goul. Liféa 40X57 RAL 901024 m
m
LFF4006007030Goul. Liféa 40X57 RAL 703024 m
m

40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

M2024 Cloison pour LFF profondeur : 40
M2024
Référence  Description Cond. 
M2024Cloison pour LFF profondeur : 4050 m
m

40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

LFF400639010 Angle extérieur variable LF40060, bpaloma
LFF400639010
Référence  Description Cond. 
LFF400639010Angle extérieur variable LF40060, bpaloma1 pc.
pc.
LFF400637030Angle extérieur variable LF40060, gris1 pc.
pc.

40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

LFF400649010 Angle intérieur variable LF40060, bpaloma
LFF400649010
Référence  Description Cond. 
LFF400649010Angle intérieur variable LF40060, bpaloma1 pc.
pc.
LFF400647030Angle intérieur variable LF40060, gris1 pc.
pc.

40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

LFF400659010 Angle plat LF40060, blanc paloma
LFF400659010
Référence  Description Cond. 
LFF400659010Angle plat LF40060, blanc paloma1 pc.
pc.
LFF400657030Angle plat LF40060, gris1 pc.
pc.

40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

LFF600669010 Embout LF30060,40060,60060, blanc paloma
LFF600669010
Référence  Description Cond. 
LFF600669010Embout LF30060,40060,60060, blanc paloma1 pc.
pc.
LFF600667030Embout LF300600,40060,60060, gris1 pc.
pc.

40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle

LFF600679010 Joint de couvercle LF/LFF largeur 60, bp
LFF600679010
Référence  Description Cond. 
LFF600679010Joint de couvercle LF/LFF largeur 60, bp1 pc.
pc.

40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

LFF60J9010 Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp
LFF60J9010
Référence  Description Cond. 
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR

40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

M54069010 Té et Croix,  LF 40060/61, blanc paloma
M54069010
Référence  Description Cond. 
M54069010Té et Croix, LF 40060/61, blanc paloma1 pc.
pc.
M54067030Té et Croix, LF 40060/61, gris1 pc.
pc.

40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

M7239 AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 60
M7239
Référence  Description Cond. 
M7239AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 6010 pc.
pc.

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, goulott'e complète

LFF4009009010 Goul. Liféa 40X90 RAL 9010
LFF4009009010
Référence  Description Cond. 
LFF4009009010Goul. Liféa 40X90 RAL 901024 m
m
LFF4009007030Goul. Liféa 40X90 RAL 703024 m
m

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

M2024 Cloison pour LFF profondeur : 40
M2024
Référence  Description Cond. 
M2024Cloison pour LFF profondeur : 4050 m
m

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

LFF400949010 Angle intérieur variable LFF40090BP
LFF400949010
Référence  Description Cond. 
LFF400949010Angle intérieur variable LFF40090BP1 pc.
pc.
LFF400947030Angle intérieur variable LFF40090G1 pc.
pc.

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

LFF400939010 Angle extérieur variable LFF40090BP
LFF400939010
Référence  Description Cond. 
LFF400939010Angle extérieur variable LFF40090BP1 pc.
pc.
LFF400937030Angle extérieur variable LFF40090G1 pc.
pc.

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

LFF400959010 Angle plat LFF40090BP
LFF400959010
Référence  Description Cond. 
LFF400959010Angle plat LFF40090BP1 pc.
pc.
LFF400957030Angle plat LFF40090G1 pc.
pc.

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

LFF600969010 Embout pour LFF60090 et LFF40090BP
LFF600969010
Référence  Description Cond. 
LFF600969010Embout pour LFF60090 et LFF40090BP1 pc.
pc.
LFF600967030Embout pour LFF60090 et LFF40090G1 pc.
pc.

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle

LFF600979010 Joint de couvercle LF/LFF largeur 90, bp
LFF600979010
Référence  Description Cond. 
LFF600979010Joint de couvercle LF/LFF largeur 90, bp1 pc.
pc.

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

LFF60J9010 Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp
LFF60J9010
Référence  Description Cond. 
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

M54569010 Té et Croix,  LF 40090/91, blanc paloma
M54569010
Référence  Description Cond. 
M54569010Té et Croix, LF 40090/91, blanc paloma1 pc.
pc.
M54567030Té et Croix, LF 40090/91, gris1 pc.
pc.

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

M7248 AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 90
M7248
Référence  Description Cond. 
M7248AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 9010 pc.
pc.

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

LFF4011007030 GOUL. LIFEA 40X110 AVEC ECLISSES/2AGRA,  g
LFF4011007030
Référence  Description Cond. 
LFF4011009010GOUL. LIFEA 40X110AVEC ECLISSES/2AGRA, bp20 m
m
LFF4011007030GOUL. LIFEA 40X110 AVEC ECLISSES/2AGRA, g20 m
m

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

M2024 Cloison pour LFF profondeur : 40
M2024
Référence  Description Cond. 
M2024Cloison pour LFF profondeur : 4050 m
m

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

LFF401149010 Angle intérieur variable LFF40110BP
LFF401149010
Référence  Description Cond. 
LFF401149010Angle intérieur variable LFF40110BP1 pc.
pc.
LFF401147030Angle intérieur variable LFF40110G1 pc.
pc.

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

LFF401139010 Angle extérieur variable LFF40110BP
LFF401139010
Référence  Description Cond. 
LFF401139010Angle extérieur variable LFF40110BP1 pc.
pc.
LFF401137030Angle extérieur variable LFF40110G1 pc.
pc.

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

LFF401159010 Angle plat LFF40110BP
LFF401159010
Référence  Description Cond. 
LFF401159010Angle plat LFF40110BP1 pc.
pc.
LFF401157030Angle plat LFF40110G1 pc.
pc.

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

LFF601169010 Embout pour LFF60110 et LFF40110BP
LFF601169010
Référence  Description Cond. 
LFF601169010Embout pour LFF60110 et LFF40110BP1 pc.
pc.
LFF601167030Embout pour LFF60110 et LFF40110G1 pc.
pc.

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle

LFF601179010 Joint de couv. LF/LFF largeur 110, bp
LFF601179010
Référence  Description Cond. 
LFF601179010Joint de couv. LF/LFF largeur 110, bp1 pc.
pc.

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

LFF60J9010 Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp
LFF60J9010
Référence  Description Cond. 
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

M54169010 Té et Croix,  LF 40110, blanc paloma
M54169010
Référence  Description Cond. 
M54169010Té et Croix, LF 40110, blanc paloma1 pc.
pc.
M54167030Té et Croix, LF 40110, gris1 pc.
pc.

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

M7249 AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 110
M7249
Référence  Description Cond. 
M7249AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 11010 pc.
pc.

Accessoires

LFF71H0909010 Support 45x45 simple LFF40/60090BP
LFF71H0909010
Référence  Description Cond. 
LFF71H0909010Support 45x45 simple LFF40/60090BP1 pc.
pc.
LFF71U0909010Support app. entraxe 60 LFF40/60090BP1 pc.
pc.
LFF71H1109010Support 45x45 simple LFF40/60110BP1 pc.
pc.
LFF71U1109010Support app. entraxe 60 LFF40/60110BP1 pc.
pc.
LFF71Z1109010Support prise CEE LFF60110BP1 pc.
pc.
LFF71H099901010 extensions pour LFF71H090BP1 SET
SET
LFF71H119901010 extensions pour LFF71H110BP1 SET
SET
LFF79HBoitier isolation pour LFF71H/N/S10 pc.
pc.
LFF79UBoitier isolation pour LFF71U090/11010 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.