Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 60 mm

Filtres

Nombre de compartiments:Couleur:  

60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

LFF6006009010 Goul. Liféa 60X57 RAL 9010
LFF6006009010
Référence  Description Cond. 
LFF6006009010Goul. Liféa 60X57 RAL 901016 m
m
LFF6006007030Goul. Liféa 60X57 RAL 703016 m
m

60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

LFF600649010 Angle intérieur variable LF60060, bpaloma
LFF600649010
Référence  Description Cond. 
LFF600649010Angle intérieur variable LF60060, bpaloma1 pc.
pc.
LFF600647030Angle intérieur variable LF60060, gris1 pc.
pc.

60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

LFF600639010 Angle extérieur var. LF60060, bpaloma
LFF600639010
Référence  Description Cond. 
LFF600639010Angle extérieur var. LF60060, bpaloma1 pc.
pc.
LFF600637030Angle extérieur var. LF60060, gris1 pc.
pc.

60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

LFF600659010 Angle plat LF60060, blanc paloma
LFF600659010
Référence  Description Cond. 
LFF600659010Angle plat LF60060, blanc paloma1 pc.
pc.
LFF600657030Angle plat LF60060, gris1 pc.
pc.

60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

LFF600669010 Embout LF30060,40060,60060, blanc paloma
LFF600669010
Référence  Description Cond. 
LFF600669010Embout LF30060,40060,60060, blanc paloma1 pc.
pc.
LFF600667030Embout LF300600,40060,60060, gris1 pc.
pc.

60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle

LFF600679010 Joint de couvercle LF/LFF largeur 60, bp
LFF600679010
Référence  Description Cond. 
LFF600679010Joint de couvercle LF/LFF largeur 60, bp1 pc.
pc.

60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

LFF60J9010 Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp
LFF60J9010
Référence  Description Cond. 
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR

60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

M54469010 Té et Croix,  LF 60060, blanc paloma
M54469010
Référence  Description Cond. 
M54469010Té et Croix, LF 60060, blanc paloma1 pc.
pc.
M54467030Té et Croix, LF 60060, gris1 pc.
pc.

60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

M7239 AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 60
M7239
Référence  Description Cond. 
M7239AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 6010 pc.
pc.

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

LFF60090
LFF60090
Référence  Description Cond. 
LFF6009009010Goul. Liféa 60X90 RAL 901016 m
m
LFF6009007030Goul. Liféa 60X90 RAL 703016 m
m

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

M2026 Cloison pour LFF Ht: 60mm
M2026
Référence  Description Cond. 
M2026Cloison pour LFF Ht: 60mm50 m
m

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

LFF600949010 Angle intérieur variable LFF60090BP
LFF600949010
Référence  Description Cond. 
LFF600949010Angle intérieur variable LFF60090BP1 pc.
pc.
LFF600947030Angle intérieur variable LFF60090G1 pc.
pc.

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

LFF600939010 Angle extérieur variable LFF60090BP
LFF600939010
Référence  Description Cond. 
LFF600939010Angle extérieur variable LFF60090BP1 pc.
pc.
LFF600937030Angle extérieur variable LFF60090G1 pc.
pc.

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

LFF600959010 Angle plat LFF60090BP
LFF600959010
Référence  Description Cond. 
LFF600959010Angle plat LFF60090BP1 pc.
pc.
LFF600957030Angle plat LFF60090G1 pc.
pc.

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

LFF600969010 Embout pour LFF60090 et LFF40090BP
LFF600969010
Référence  Description Cond. 
LFF600969010Embout pour LFF60090 et LFF40090BP1 pc.
pc.
LFF600967030Embout pour LFF60090 et LFF40090G1 pc.
pc.

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle

LFF600979010 Joint de couvercle LF/LFF largeur 90, bp
LFF600979010
Référence  Description Cond. 
LFF600979010Joint de couvercle LF/LFF largeur 90, bp1 pc.
pc.

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

LFF60J9010 Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp
LFF60J9010
Référence  Description Cond. 
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

M54669010 Té et Croix,  LF 60090, blanc paloma
M54669010
Référence  Description Cond. 
M54669010Té et Croix, LF 60090, blanc paloma1 pc.
pc.
M54667030Té et Croix, LF 60090, gris1 pc.
pc.

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

M7248 AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 90
M7248
Référence  Description Cond. 
M7248AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 9010 pc.
pc.

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

LFF6011009010 Goul. Liféa 60X110 RAL 9010
LFF6011009010
Référence  Description Cond. 
LFF6011009010Goul. Liféa 60X110 RAL 901016 m
m
LFF6011007030Goul. Liféa 60X110 RAL 703016 m
m

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

M2026 Cloison pour LFF Ht: 60mm
M2026
Référence  Description Cond. 
M2026Cloison pour LFF Ht: 60mm50 m
m

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

LFF601149010 Angle intérieur variable LFF60110BP
LFF601149010
Référence  Description Cond. 
LFF601149010Angle intérieur variable LFF60110BP1 pc.
pc.
LFF601147030Angle intérieur variable LFF60110G1 pc.
pc.

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

LFF601139010 Angle extérieur variable LFF60110BP
LFF601139010
Référence  Description Cond. 
LFF601139010Angle extérieur variable LFF60110BP1 pc.
pc.
LFF601137030Angle extérieur variable LFF60110G1 pc.
pc.

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

LFF601159010 Angle plat LFF60110BP
LFF601159010
Référence  Description Cond. 
LFF601159010Angle plat LFF60110BP1 pc.
pc.
LFF601157030Angle plat LFF60110G1 pc.
pc.

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

LFF601169010 Embout pour LFF60110 et LFF40110BP
LFF601169010
Référence  Description Cond. 
LFF601169010Embout pour LFF60110 et LFF40110BP1 pc.
pc.
LFF601167030Embout pour LFF60110 et LFF40110G1 pc.
pc.

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle

LFF601179010 Joint de couv. LF/LFF largeur 110, bp
LFF601179010
Référence  Description Cond. 
LFF601179010Joint de couv. LF/LFF largeur 110, bp1 pc.
pc.

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

LFF60J9010 Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp
LFF60J9010
Référence  Description Cond. 
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

M55069010 Té et Croix,  LF/FB 60110, blanc paloma
M55069010
Référence  Description Cond. 
M55069010Té et Croix, LF/FB 60110, blanc paloma1 pc.
pc.
M55067030Té et Croix, LF/FB 60110, gris1 pc.
pc.

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

M7249 AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 110
M7249
Référence  Description Cond. 
M7249AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 11010 pc.
pc.

60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
LFF6015009010Goul. Liféa 60X150 RAL 90108 m
m
LFF6015007030Goul. Liféa 60X150 RAL 70308 m
m

60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

M2026 Cloison pour LFF Ht: 60mm
M2026
Référence  Description Cond. 
M2026Cloison pour LFF Ht: 60mm50 m
m

60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

M55219010 Angle intérieur,  LF/LFH/FB 60150, blanc pa
M55219010
Référence  Description Cond. 
M55219010Angle intérieur, LF/LFH/FB 60150, blanc pa1 pc.
pc.
M55217030Angle intérieur, LF/FB 60150, gris1 pc.
pc.

60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

M55229010 Angle extérieur,  LF/LFH/FB 60150, blanc pa
M55229010
Référence  Description Cond. 
M55229010Angle extérieur, LF/LFH/FB 60150, blanc pa1 pc.
pc.
M55227030Angle extérieur, LF/FB 60150, gris1 pc.
pc.

60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

M55259010 Angle plat,  LF/LFH/FB 60150, blanc paloma
M55259010
Référence  Description Cond. 
M55259010Angle plat, LF/LFH/FB 60150, blanc paloma1 pc.
pc.
M55257030Angle plat, LF/FB 60150, gris1 pc.
pc.

60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

M55239010 Embout,  LF/LFH/FB 60150, blanc paloma
M55239010
Référence  Description Cond. 
M55239010Embout, LF/LFH/FB 60150, blanc paloma1 pc.
pc.
M55237030Embout, LF/FB 60150, gris1 pc.
pc.

60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

LFF60J9010 Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp
LFF60J9010
Référence  Description Cond. 
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR

60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

M55269010 Te et croix,  LF/LFH/FB 60150, blanc paloma
M55269010
Référence  Description Cond. 
M55269010Te et croix, LF/LFH/FB 60150, blanc paloma1 pc.
pc.
M55267030Te et croix, LF/FB 60150, gris1 pc.
pc.

60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

M7250 Agrafe pour LFF60150
M7250
Référence  Description Cond. 
M7250Agrafe pour LFF6015020 pc.
pc.

60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

LFF6019009010 Goul. Liféa 60X190 RAL 9010
LFF6019009010
Référence  Description Cond. 
LFF6019009010Goul. Liféa 60X190 RAL 90108 m
m
LFF6019007030Goul. Liféa 60X190 RAL 70308 m
m

60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

M2026 Cloison pour LFF Ht: 60mm
M2026
Référence  Description Cond. 
M2026Cloison pour LFF Ht: 60mm50 m
m

60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

M55319010 Angle intérieur,  LF/FB 60190, blanc paloma
M55319010
Référence  Description Cond. 
M55319010Angle intérieur, LF/FB 60190, blanc paloma1 pc.
pc.
M55317030Angle intérieur, LF/FB 60190, gris1 pc.
pc.

60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

M55329010 Angle extérieur,  LF/FB 60190, blanc paloma
M55329010
Référence  Description Cond. 
M55329010Angle extérieur, LF/FB 60190, blanc paloma1 pc.
pc.
M55327030Angle extérieur, LF/FB 60190, gris1 pc.
pc.

60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

M55359010 Angle plat,  LF/FB 60190, blanc paloma
M55359010
Référence  Description Cond. 
M55359010Angle plat, LF/FB 60190, blanc paloma1 pc.
pc.
M55357030Angle plat, LF/FB 60190, gris1 pc.
pc.

60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

M55339010 Embout,  LF/FB 60190, blanc paloma
M55339010
Référence  Description Cond. 
M55339010Embout, LF/FB 60190, blanc paloma1 pc.
pc.
M55337030Embout, LF/FB 60190, gris1 pc.
pc.

60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

LFF60J9010 Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp
LFF60J9010
Référence  Description Cond. 
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR

60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

M55369010 Te et croix,  LF/FB 60190, blanc paloma
M55369010
Référence  Description Cond. 
M55369010Te et croix, LF/FB 60190, blanc paloma1 pc.
pc.
M55367030Te et croix, LF/FB 60190, gris1 pc.
pc.

60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

M7251 Agrafe pour LFF60190
M7251
Référence  Description Cond. 
M7251Agrafe pour LFF6019020 pc.
pc.

60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

LFF6023009010 Goul. Liféa 60X230 RAL 9010
LFF6023009010
Référence  Description Cond. 
LFF6023009010Goul. Liféa 60X230 RAL 90108 m
m
LFF6023007030Goul. Liféa 60X230 RAL 70308 m
m

60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

M2026 Cloison pour LFF Ht: 60mm
M2026
Référence  Description Cond. 
M2026Cloison pour LFF Ht: 60mm50 m
m

60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

M55419010 Angle intérieur,  LF/FB 60230, blanc paloma
M55419010
Référence  Description Cond. 
M55419010Angle intérieur, LF/FB 60230, blanc paloma1 pc.
pc.
M55417030Angle intérieur, LF/FB 60230, gris1 pc.
pc.

60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

M55429010 Angle extérieur,  LF/FB 60230, blanc paloma
M55429010
Référence  Description Cond. 
M55429010Angle extérieur, LF/FB 60230, blanc paloma1 pc.
pc.
M55427030Angle extérieur, LF/FB 60230, gris1 pc.
pc.

60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

M55459010 Angle plat,  LF/FB 60230, blanc paloma
M55459010
Référence  Description Cond. 
M55459010Angle plat, LF/FB 60230, blanc paloma1 pc.
pc.
M55457030Angle plat, LF/FB 60230, gris1 pc.
pc.

60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

M55439010 Embout,  LF/FB 60230, blanc paloma
M55439010
Référence  Description Cond. 
M55439010Embout, LF/FB 60230, blanc paloma1 pc.
pc.
M55437030Embout, LF/FB 60230, gris1 pc.
pc.

60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

LFF60J9010 Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp
LFF60J9010
Référence  Description Cond. 
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR

60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

M55469010 Te et croix,  LF/FB 60230, blanc paloma
M55469010
Référence  Description Cond. 
M55469010Te et croix, LF/FB 60230, blanc paloma1 pc.
pc.
M55467030Te et croix, LF/FB 60230, gris1 pc.
pc.

60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

M7252 Agrafe pour LFF60230
M7252
Référence  Description Cond. 
M7252Agrafe pour LFF6023020 pc.
pc.

Accessoires

LFF71H0909010 Support 45x45 simple LFF40/60090BP
LFF71H0909010
Référence  Description Cond. 
LFF71H0909010Support 45x45 simple LFF40/60090BP1 pc.
pc.
LFF71U0909010Support app. entraxe 60 LFF40/60090BP1 pc.
pc.
LFF71H1109010Support 45x45 simple LFF40/60110BP1 pc.
pc.
LFF71U1109010Support app. entraxe 60 LFF40/60110BP1 pc.
pc.
LFF71Z1109010Support prise CEE LFF60110BP1 pc.
pc.
LFF71H099901010 extensions pour LFF71H090BP1 SET
SET
LFF71H119901010 extensions pour LFF71H110BP1 SET
SET
LFF79HBoitier isolation pour LFF71H/N/S10 pc.
pc.
LFF79UBoitier isolation pour LFF71U090/11010 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.