Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur de 10 à 30 mm

Filtres

Couleur:   

10 x 12 goulotte complète

LF1001009010 GOULOTTE LIFÉA 12X10 SANS AGRAFE PVC BP
LF1001009010
Référence  Description Cond. 
LF1001009010GOULOTTE LIFÉA 12X10 SANS AGRAFE PVC BP84 m
m
LF1001008014GOULOTTE LIFÉA 12X10 SANS AGRAFE MARRON84 m
m

15 x 15 goulotte complète

LF1501509010 GOULOTTE LIFÉA 15X15 SANS AGRAFE BP
LF1501509010
Référence  Description Cond. 
LF1501509010GOULOTTE LIFÉA 15X15 SANS AGRAFE BP44 m
m
LF1501508014GOULOTTE LIFÉA 15X15 SANS AGRAFE MARRON44 m
m

15 x 15 embout

M61139010 Embout,  LF 15015. blanc paloma
M61139010
Référence  Description Cond. 
M61139010Embout, LF 15015. blanc paloma5 pc.
pc.
M61138014Embout, LF 15015, marron5 pc.
pc.

20 x 20 goulotte complète

LF2002009010 GOULOTTE LF 20X20 BLANC PALOMA
LF2002009010
Référence  Description Cond. 
LF2002009010GOULOTTE LF 20X20 BLANC PALOMA36 m
m
LF2002008014GOULOTTE LF 20X20 MARRON36 m
m

20 x 20 embout

M61238014 Embout,  LF 20020, marron
M61238014
Référence  Description Cond. 
M61238014Embout, LF 20020, marron5 pc.
pc.
M612390101Embout, LF/LFH 20020, blanc paloma5 pc.
pc.

20 x 33 goulotte complète

LFF2003509010 Goulotte Liféa 20X35, sans agrafe,  BP
LFF2003509010
Référence  Description Cond. 
LFF2003509010Goulotte Liféa 20X35, sans agrafe, BP40 m
m
LFF2003508014Goulotte Liféa 20X35, sans agrafe, M40 m
m

20 x 33 angle intérieur

M61419010 Angle intérieur,  LF 20035/36, blanc paloma
M61419010
Référence  Description Cond. 
M61419010Angle intérieur, LF 20035/36, blanc paloma1 pc.
pc.
M61418014Angle intérieur, LF 20035/36, marron1 pc.
pc.

20 x 33 angle extérieur

M61429010 Angle extérieur,  LF 20035/36, blanc paloma
M61429010
Référence  Description Cond. 
M61429010Angle extérieur, LF 20035/36, blanc paloma5 pc.
pc.
M61428014Angle extérieur, LF 20035/36, marron5 pc.
pc.

20 x 33 angle plat

M61459010 Angle plat,  LF 20035/36, blanc paloma
M61459010
Référence  Description Cond. 
M61459010Angle plat, LF 20035/36, blanc paloma5 pc.
pc.
M61458014Angle plat, LF 20035/36, marron5 pc.
pc.

20 x 33 embout

M61439010 Embout,  LF 20035/36, blanc paloma
M61439010
Référence  Description Cond. 
M61439010Embout, LF 20035/36, blanc paloma5 pc.
pc.
M61438014Embout, LF 20035/36, marron5 pc.
pc.

20 x 33 té et croix

M61469010 Té et Croix,  LF 20035/36, blanc paloma
M61469010
Référence  Description Cond. 
M61469010Té et Croix, LF 20035/36, blanc paloma1 pc.
pc.
M61468014Té et Croix, LF 20035/36, marron1 pc.
pc.

20 x 33, 1 cloison goulotte complète

LFF2003609010 Goulotte Liféa 20X35, 1 cloison,  BP
LFF2003609010
Référence  Description Cond. 
LFF2003609010Goulotte Liféa 20X35, 1 cloison, BP40 m
m
LFF2003608014Goulotte Liféa 20X35, 1 cloison, M40 m
m

20 x 33, 1 cloison, angle intérieur

M61419010 Angle intérieur,  LF 20035/36, blanc paloma
M61419010
Référence  Description Cond. 
M61419010Angle intérieur, LF 20035/36, blanc paloma1 pc.
pc.
M61418014Angle intérieur, LF 20035/36, marron1 pc.
pc.

20 x 33, 1 cloison, angle extérieur

M61429010 Angle extérieur,  LF 20035/36, blanc paloma
M61429010
Référence  Description Cond. 
M61429010Angle extérieur, LF 20035/36, blanc paloma5 pc.
pc.
M61428014Angle extérieur, LF 20035/36, marron5 pc.
pc.

20 x 33, 1 cloison, angle plat

M61459010 Angle plat,  LF 20035/36, blanc paloma
M61459010
Référence  Description Cond. 
M61459010Angle plat, LF 20035/36, blanc paloma5 pc.
pc.
M61458014Angle plat, LF 20035/36, marron5 pc.
pc.

20 x 33, 1 cloison, embout

M61439010 Embout,  LF 20035/36, blanc paloma
M61439010
Référence  Description Cond. 
M61439010Embout, LF 20035/36, blanc paloma5 pc.
pc.
M61438014Embout, LF 20035/36, marron5 pc.
pc.

20 x 33, 1 cloison, té et croix

M61469010 Té et Croix,  LF 20035/36, blanc paloma
M61469010
Référence  Description Cond. 
M61469010Té et Croix, LF 20035/36, blanc paloma1 pc.
pc.
M61468014Té et Croix, LF 20035/36, marron1 pc.
pc.

30 x 30, 2 éclisses, goulotte complète

LFF3003009010 Goul. Liféa 30X30 éclisses RAL 9010
LFF3003009010
Référence  Description Cond. 
LFF3003009010Goul. Liféa 30X30 éclisses RAL 901056 m
m
LFF3003007030Goul. Liféa 30X30 éclisses RAL 703056 m
m

30 x 30, 2 éclisses, angle intérieur

M59619010 Angle intérieur,  LF 30030, blanc paloma
M59619010
Référence  Description Cond. 
M59619010Angle intérieur, LF 30030, blanc paloma1 pc.
pc.

30 x 30, 2 éclisses, angle extérieur

M59629010 Angle extérieur,  LF 30030, blanc paloma
M59629010
Référence  Description Cond. 
M59629010Angle extérieur, LF 30030, blanc paloma1 pc.
pc.

30 x 30, 2 éclisses, angle plat

M59659010 Angle plat,  LF 30030, blanc paloma
M59659010
Référence  Description Cond. 
M59659010Angle plat, LF 30030, blanc paloma1 pc.
pc.

30 x 30, 2 éclisses, embout

M59639010 Embout,  LF 30030, blanc paloma
M59639010
Référence  Description Cond. 
M59639010Embout, LF 30030, blanc paloma1 pc.
pc.

30 x 30, 2 éclisses, joint de fond

LFF60J9010 Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp
LFF60J9010
Référence  Description Cond. 
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR

30 x 30, 2 éclisses, té et croix

M59669010 Té et Croix,  LF 30030, blanc paloma
M59669010
Référence  Description Cond. 
M59669010Té et Croix, LF 30030, blanc paloma1 pc.
pc.

30 x 45, 2 éclisses, goulotte complète

LFF3004509010 Goul. Liféa 30X45 éclisses RAL 9010
LFF3004509010
Référence  Description Cond. 
LFF3004509010Goul. Liféa 30X45 éclisses RAL 901032 m
m
LFF3004507030Goul. Liféa 30X45 éclisses RAL 703032 m
m

30 x 45, 2 éclisses, angle intérieur

M61819010 Angle intérieur,  LF/LFH 30045, blanc pal
M61819010
Référence  Description Cond. 
M61819010Angle intérieur, LF/LFH 30045, blanc pal1 pc.
pc.
M61817030Angle intérieur, LF 30045, gris1 pc.
pc.

30 x 45, 2 éclisses, angle extérieur

M61829010 Angle extérieur,  LF /LFH 30045, blanc pa
M61829010
Référence  Description Cond. 
M61829010Angle extérieur, LF /LFH 30045, blanc pa1 pc.
pc.
M61827030Angle extérieur, LF 30045, gris1 pc.
pc.

30 x 45, 2 éclisses, angle plat

M61859010 Angle plat,  LF/LFH 30045, blanc paloma
M61859010
Référence  Description Cond. 
M61859010Angle plat, LF/LFH 30045, blanc paloma1 pc.
pc.
M61857030Angle plat, LF 30045, gris1 pc.
pc.

30 x 45, 2 éclisses, embout

M61839010 Embout,  LF/LFH 30045, blanc paloma
M61839010
Référence  Description Cond. 
M61839010Embout, LF/LFH 30045, blanc paloma1 pc.
pc.
M61837030Embout, LF 30045, gris1 pc.
pc.

30 x 45, 2 éclisses, joint de fond

LFF60J9010 Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp
LFF60J9010
Référence  Description Cond. 
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR

30 x 45, 2 éclisses, té et croix

M61869010 Té et Croix,  LF/LFH 30045, blanc paloma
M61869010
Référence  Description Cond. 
M61869010Té et Croix, LF/LFH 30045, blanc paloma1 pc.
pc.
M61867030Té et Croix, LF 30045, gris1 pc.
pc.

30 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

LFF3006009010 Goul. Liféa 30X57 RAL 9010
LFF3006009010
Référence  Description Cond. 
LFF3006009010Goul. Liféa 30X57 RAL 901032 m
m
LFF3006007030Goul. Liféa 30X57 RAL 703032 m
m

30 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur

LFF300649010 Angle intérieur variable LF60060, bpaloma
LFF300649010
Référence  Description Cond. 
LFF300649010Angle intérieur variable LF60060, bpaloma1 pc.
pc.
LFF300647030Angle intérieur variable LF60060, gris1 pc.
pc.

30 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur

LFF300639010 Angle extérieur variable LF30060, bpaloma
LFF300639010
Référence  Description Cond. 
LFF300639010Angle extérieur variable LF30060, bpaloma1 pc.
pc.
LFF300637030Angle extérieur variable LF30060, gris1 pc.
pc.

30 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

LFF300659010 Angle plat LF30060, blanc paloma
LFF300659010
Référence  Description Cond. 
LFF300659010Angle plat LF30060, blanc paloma1 pc.
pc.
LFF300657030Angle plat LF30060, gris1 pc.
pc.

30 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

LFF600669010 Embout LF30060,40060,60060, blanc paloma
LFF600669010
Référence  Description Cond. 
LFF600669010Embout LF30060,40060,60060, blanc paloma1 pc.
pc.
LFF600667030Embout LF300600,40060,60060, gris1 pc.
pc.

30 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle

LFF600679010 Joint de couvercle LF/LFF largeur 60, bp
LFF600679010
Référence  Description Cond. 
LFF600679010Joint de couvercle LF/LFF largeur 60, bp1 pc.
pc.

30 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

LFF60J9010 Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp
LFF60J9010
Référence  Description Cond. 
LFF60J9010Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp1 PAIR
PAIR

30 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

M53969010 Té et Croix,  LF 30060, blanc paloma
M53969010
Référence  Description Cond. 
M53969010Té et Croix, LF 30060, blanc paloma1 pc.
pc.
M53967030Té et Croix, LF 30060, gris1 pc.
pc.

Agrafe

M7239 AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 60
M7239
Référence  Description Cond. 
M7239AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 6010 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.