Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Moulures et plinthes tehalit.athea

Facile à mettre en oeuvre et d’une finition irréprochable, les moulures et plinthes tehalit.athea conviennent pour la rénovation ou l’extension d’installations dans l’habitat ou les petits locaux professionnels.

3 systèmes en 1

Les moulures et plinthes tehalit.athea se composent en fait de 3 systèmes :
  • les moulures,
  • les moulures d'angle,
  • les plinthes.
Combinaisons multiples
Doté d'un design homogène, mais surtout de nombreuses pièces de liaison, le système tehalit.athea offre de multiples possibilités de combinaison.

Qualité et confort de pose
Les moulures et plinthes tehalit.athea concilient esthétique, qualité et facilité de pose pour vos chantiers.

Avantages

  • Des cloisons guide-clous souples qui facilitent considérablement la fixation des profilés.
  • D’astucieuses agrafes intégrées dans les moulures retiennent les fils au moment de poser les couvercles.
  • Un nouveau matériau souple, facile à travailler.
  • Des pièces de forme offrant un recouvrement de 10 mm sur les couvercles découpés rapidement et approximativement.
  • Des pièces de forme variables (83 à 140°) qui s’adaptent à tous les angles.
  • Les profilés “déco bois” sont recouverts d’un film de protection.

Caractéristiques techniques

  • Couvercle "ouverture Tournevis"
  • Longueur standard 2 mètres sauf 12x20, 12x30, 16x30 et 6x30 en 2,10 mètres et moulures d'angle en 2,50 mètres.
  • Autres longeurs sur demande, max 6 m.
  • Matériau : PVC rigide
  • Indice de protection : IP 40, IK 07

Les + en photos

Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir

Système de moulures

Le système de moulures constitue la solution idéale pour la rénovation et l'extension d'une installation dans les logements collectifs ou individuels grâce aux 7 dimensions disponibles.

Système de moulures d'angle

La moulure d'angle convient tout particulièrement pour faire cheminer des câbles entre sol et plafond ou en ceinturage de plafond, dans les petits locaux professionnels et l'habitat.

Plinthes

Le système de plinthes permet de distribuer le courant de manière élégante grâce aux formes épurées et aux finitions "déco bois" dans l'habitat, les magasins, les hôtels, les cabinets d'avocats et de médecins, etc.

Accessoires

Le système de moulures et plinthes tehalit.athea est accompagné d'accessoires pour faciliter la mise en oeuvre : pinces, clous, agraffes, pistolets à colle...