Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Distribution d'énergie

Coffrets de distribution

Coffrets de distribution
Mise en œuvre facile
Spécialiste des coffrets habitat et tertiaire, Hager vous propose une large offre de
produits permettant de répondre à l'ensemble de vos besoins : tableaux d'abonné,
tableaux de distribution plastiques ou métalliques, installation en saillie, sur goulotte,
en encastré etc.

Enveloppes

Enveloppes
quadro4, 5, +, univers, orion plus
L’ensemble de l’offre d’enveloppes Hager permet de réaliser des tableaux
électriques dans les bâtiments tertiaires :
- la gamme quadro propose 3 types d’enveloppes : quadro4 se décline en coffrets et armoires
IP 4 à assembler, quadro5 intègre des coffrets et armoires monoblocs IP 5 et quadro+ et des
cellules à composer
- la gamme univers propose des armoires IP 44 à IP 65
- la gamme étanche orion plus IP 65 se compose de coffrets métalliques et polyester destinés
à un usage général en milieu spécifique : agressivité chimique, humidité, poussières etc.

Appareillage de tête

Appareillage de tête
20 à 1600 A
L’offre d’appareillage de tête Hager assure le branchement, la protection, le sectionnement et
la commutation dans les tableaux de distribution basse tension.
Ces produits combinent esthétique, robustesse, performance, facilité et sécurité de mise en
œuvre. Ils se déclinent en disjoncteurs et interrupteurs boitiers moulés, interrupteurs généraux
et inverseurs de source pour des calibres de 20 à 1600 A.

Protection

Protection
Performance et sécurité
L’appareillage de protection modulaire assure les fonctions suivantes :
- la protection des lignes
- la protection des personnes
- la protection et des biens et des équipements.
Dans l’habitat et le tertiaire, ils permettent ainsi de réaliser des installations électriques
performantes, conformes à la norme NF C 15-100, avec un confort d'exploitation maximum.

L'offre photovoltaïque

Puissance, commande et signalisation

Puissance, commande
et signalisation

Comptage et mesure

Connexion

Connexion
jusqu’à 250 A
Barres de pontage, bornes de jonction, répartiteurs, borniers, tout ce qu’il faut pour raccorder
rapidement et efficacement les appareils montés dans les coffrets et armoires électriques.