Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

GL24TP

GL24TP Alfa encastré, 2 rangées,  porte transp.

GL24TP

Alfa encastré, 2 rangées, porte transp.

Référence:GL24TP
pc.
EAN:

3250612922062

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:encastré
Type de fermeture de la porte:Loquet
Nombre de portes:1
Nombre de serrure de la porte:1
Couleur:RAL 9010
Profondeur produit installé:111 mm
Hauteur produit installé:485 mm
Largeur produit installé:430 mm
Nombre de rails:2
Classe de protection IEC-61140:II
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:IP40
  • GL24TP
    GL24TP Alfa encastré, 2 rangées,  porte transp.
    GL24TP
  • GL24TP Alfa encastré, 2 rangées,  porte transp.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.