Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

GD113A

GD113A Coffret Gamma+ 13, 1 rangée,  13 M

GD113A
GD113A Coffret Gamma+ 13, 1 rangée,  13 M
QUICKFIX

Coffret Gamma+ 13, 1 rangée, 13 M

Référence:GD113A
pc.
EAN:

3250612845019

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Type de fermeture de la porte:Pas de fermeture
Poids du cuivre contenu dans le produit:0,015 kg
Couleur:RAL 9010
Matériaux corps châssis:matière plastique
Profondeur produit installé:103 mm
Hauteur produit installé:250 mm
Largeur produit installé:250 mm
Nombre rangées:1
Nombre de travée de large:1
Nombre de rails:1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP30
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:05
  • GD113A
    GD113A Coffret Gamma+ 13, 1 rangée,  13 M
    GD113A
  • GD113A
    QUICKFIX
  • GD113A Coffret Gamma+ 13, 1 rangée,  13 M
  • QUICKFIX
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.