Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

GD213A

GD213A Coffret Gamma+ 13, 2 rangées,  26 M

GD213A
GD213A Coffret Gamma+ 13, 2 rangées,  26 M
QUICKFIX

Coffret Gamma+ 13, 2 rangées, 26 M

Référence:GD213A
pc.
EAN:

3250612845026

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Type de fermeture de la porte:Pas de fermeture
Poids du cuivre contenu dans le produit:0,021 kg
Couleur:RAL 9010
Matériaux corps châssis:matière plastique
Profondeur produit installé:103 mm
Profondeur interne:103 mm
Hauteur produit installé:375 mm
Largeur produit installé:250 mm
Nombre rangées:2
Nombre de travée de large:1
Nombre de rails:2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP30
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:05
Résistance au choc:IK05
  • GD213A
    GD213A Coffret Gamma+ 13, 2 rangées,  26 M
    GD213A
  • GD213A
    QUICKFIX
  • GD213A Coffret Gamma+ 13, 2 rangées,  26 M
  • QUICKFIX
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.