Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

GD413A

GD413A Coffret Gamma+ 13, 4 rangées,  52 M

GD413A
GD413A Coffret Gamma+ 13, 4 rangées,  52 M
QUICKFIX

Coffret Gamma+ 13, 4 rangées, 52 M

Référence:GD413A
pc.
EAN:

3250612845040

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Type de fermeture de la porte:Pas de fermeture
Poids du cuivre contenu dans le produit:0,048 kg
Couleur:RAL 9010
Matériaux corps châssis:matière plastique
Profondeur produit installé:103 mm
Hauteur produit installé:625 mm
Largeur produit installé:250 mm
Nombre rangées:4
Nombre de travée de large:1
Nombre de rails:4
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP30
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:05
  • GD413A
    GD413A Coffret Gamma+ 13, 4 rangées,  52 M
    GD413A
  • GD413A
    QUICKFIX
  • GD413A Coffret Gamma+ 13, 4 rangées,  52 M
  • QUICKFIX
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.