Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

VZ006

VZ006 Porte transparente pour coffret VB36

VZ006

Porte transparente pour coffret VB36

Référence:VZ006
pc.
EAN:

3250616660069

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de fermeture de la porte:Loquet
Nombre de serrure de la porte:1
Couleur:transparent
Matière:matière plastique
Profondeur produit installé:400 mm
Hauteur produit installé:450 mm
Largeur produit installé:370 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP00
  • VZ006
    VZ006 Porte transparente pour coffret VB36
    VZ006
  • VZ006 Porte transparente pour coffret VB36
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.