Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

VZ007

Image non disponible

Porte transparente pour coffret VB54

Référence:VZ007
pc.
EAN:

3250616660076

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de fermeture de la porte:Loquet
Nombre de serrure de la porte:1
Couleur:transparent
Matière:matière plastique
Profondeur produit installé:579 mm
Hauteur produit installé:600 mm
Largeur produit installé:370 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP00
  • VZ007
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.