Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

VZ053

VZ053 Porte transparente pour coffret VB72

VZ053

Porte transparente pour coffret VB72

Référence:VZ053
pc.
EAN:

3250616660533

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:matière plastique
Matériau de l'enveloppe:non applicable
Profondeur produit installé:23 mm
Hauteur produit installé:698 mm
Largeur produit installé:368 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP00
  • VZ053
    VZ053 Porte transparente pour coffret VB72
    VZ053
  • VZ053 Porte transparente pour coffret VB72
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.