Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL322B

FL322B Porte,  orion plus,  opaque, 1200x600x300mm

FL322B

Porte, orion plus, opaque, 1200x600x300mm

Référence:FL322B
pc.
EAN:

3250610672464

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Type de couvercle:Avec découpe
Couvercle/porte transparent(e):oui
type de couvercle:porte
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Battant de porte:unique
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur de montage:300 mm
Profondeur produit installé:300 mm
Profondeur interne:300 mm
Hauteur produit installé:1200 mm
Largeur produit installé:600 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales:1,5 mm
Adapté à un usage extérieur:oui
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:oui
Nombre rangées:7
Nombre de travée de large:1
Extension possible:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:IP65
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:>IK10
Préservation de la fonction:-
  • FL322B
    FL322B Porte,  orion plus,  opaque, 1200x600x300mm
    FL322B
  • FL322B Porte,  orion plus,  opaque, 1200x600x300mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.