Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL354B

FL354B Coff porte op pol 1750x850x300

FL354B

Coff porte op pol 1750x850x300

Référence:FL354B
pc.
EAN:

3250610672600

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:accroché
Type de couvercle:fermé (plein)
Couvercle/porte transparent(e):non
type de couvercle:couvercle
Epaisseur de la matière du couvercle:2 mm
Type de fermeture de la porte:Serrure à barillet
Battant de porte:unique
Cadenassable:oui
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur de montage:300 mm
Profondeur produit installé:300 mm
Profondeur interne:300 mm
Hauteur produit installé:1750 mm
Largeur produit installé:850 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales:2 mm
Adapté à un usage extérieur:non
Plaque de montage incluse:oui
Avec serrure:oui
Nombre rangées:3
Nombre de travée de large:1
Extension possible:non
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:IP65
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:IK08
Préservation de la fonction:-
  • FL354B
    FL354B Coff porte op pol 1750x850x300
    FL354B
  • FL354B Coff porte op pol 1750x850x300
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.