Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL406B

FL406B Porte,  orion plus,  vitrée, 750x750mm

FL406B

Porte, orion plus, vitrée, 750x750mm

Référence:FL406B
pc.
EAN:

3250610672815

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de couvercle:fermé (plein)
Couvercle/porte transparent(e):oui
Type de portes pour les armoires électriques:porte de verrouillage
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:matière plastique
Matériaux corps châssis:matière plastique
Matériau de l'enveloppe:-
Transparent:oui
Nombre de travée de large:1
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:IP65
  • FL406B
    FL406B Porte,  orion plus,  vitrée, 750x750mm
    FL406B
  • FL406B Porte,  orion plus,  vitrée, 750x750mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.