Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FK380

FK380 Socle,  FK, 100x800x400mm

FK380

Socle, FK, 100x800x400mm

Référence:FK380
pc.
EAN:

3250612511303

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Profondeur de montage:400 mm
Type d'accessoires de montage:autre
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
  • FK380
    FK380 Socle,  FK, 100x800x400mm
    FK380
  • FK380 Socle,  FK, 100x800x400mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.