Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Auxiliaires et accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs divisionnaires

Auxiliaires et accessoires

MZ201 CA 10+1F 6A 240V AC
MZ201
Référence  Description Cond. 
MZ201CA 10+1F 6A 240V AC1 pc.
pc.
MZ202Contact sign déf 10+1F 6A 240V AC1 pc.
pc.
MZ203BE 230-415VAC 110-130V DC1 pc.
pc.
MZ204BE 24-48V AC 12-48V DC1 pc.
pc.
MZ205BMT 48V DC1 pc.
pc.
MZ206BMT 230V AC1 pc.
pc.
MZ212Bobine à seuil 230V AC1 pc.
pc.
MZN175Kit verrouil manette plombable2 pc.
pc.
MZN176Fil de verrouillage pour produits modul.10 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.