Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MZ201

MZ201 CA 10+1F 6A 240V AC

MZ201
MZ201 CA 10+1F 6A 240V AC
Circuit Drawing Auxiliaires et accessoires

CA 10+1F 6A 240V AC

Référence:MZ201
pc.
EAN:

3250614562013

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de tension d'alimentation:AC
Tension assignée d'emploi Ue:230/415 V
Tension assignée d'isolement:4000 V
Tension maxi d'utilisation:240 V
Tension assignée d'emploi en continue:12/250 V
Courant assigné d'emploi en AC1:6 A
Imin=f(U=12V DC) du circuit de puissance:0,3 A
Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance:0,6 A
Imin=f(U=400V AC) du circuit de puissance:3 A
Puissance dissipée totale sous IN:0,1 W
Endurance électrique en nombre de cycles:6000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:12000
Profondeur produit installé:40 mm
Hauteur produit installé:80 mm
Largeur produit installé:9,5 mm
Couple de serrage:1,2Nm
Monté d'usine:non
Section de raccordement en câble rigide:10 mm²
Section de raccordement en câble souple:6mm²
Type de connexion:cage à vis
Type de contact:1O+1F
Nombre de contacts à ouverture:1
Nombre de contacts à fermeture:1
Directive européenne WEEE:concerné
Température de service:-25 … 60 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:95% / 80°C
Température de stockage/transport:-40 … 80 °C
  • MZ201
    MZ201 CA 10+1F 6A 240V AC
    MZ201
  • MZ201
    Circuit Drawing Auxiliaires et accessoires
  • MZ201 CA 10+1F 6A 240V AC
  • Circuit Drawing Auxiliaires et accessoires
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.