MZ201
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
ACC816F | Disj.dif 1P+N 4.5-6kA C-16A 10mA AC | 1 pc. | |||
ACC916F | Disj. diff. 1P+N 6kA C-16A 10mA AC | 1 pc. | |||
ADC410F | Disj.dif 3P+N 6-10kA C-10A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC416F | Disj.dif 3P+N 6-10kA C-16A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC420F | Disj.dif 3P+N 6-10kA C-20A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC432F | Disj.dif 3P+N 6-10kA C-32A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC802F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-2A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC806F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-6A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC810F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-10A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC816F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-16A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC820F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-20A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC825F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-25A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC832F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-32A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC840F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-40A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC906F | Disj.dif 1P+N 6kA C-6A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC910F | Disj.dif 1P+N 6kA C-10A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC916F | Disj.dif 1P+N 6kA C-16A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC920F | Disj.dif 1P+N 6kA C-20A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC925F | Disj.dif 1P+N 6kA C-25A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC932F | Disj.dif 1P+N 6kA C-32A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADC940F | Disj.dif 1P+N 6kA C-40A 30mA AC | 1 pc. | |||
ADH810F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-10A 30mA HI | 1 pc. | |||
ADH816F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-16A 30mA HI | 1 pc. | |||
ADH820F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-20A 30mA HI | 1 pc. | |||
ADH825F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-25A 30mA HI | 1 pc. | |||
ADH832F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-32A 30mA HI | 1 pc. | |||
ADH906F | Disj. diff. 1P+N 6kA C-6A 30mA HI | 1 pc. | |||
ADH910F | Disj.dif 1P+N 6kA C-10A 30mA HI | 1 pc. | |||
ADH916F | Disj.dif 1P+N 6kA C-16A 30mA HI | 1 pc. | |||
ADH920F | Disj.dif 1P+N 6kA C-20A 30mA HI | 1 pc. | |||
ADH925F | Disj.dif 1P+N 6kA C-25A 30mA HI | 1 pc. | |||
ADH940F | Disj.dif 1P+N 6kA C-40A 30mA HI | 1 pc. | |||
ADM406G | Disj. diff. 4P 6kA B-6A 30mA A | 1 pc. | |||
ADM410G | Disj. diff. 4P 6kA B-10A 30mA A | 1 pc. | |||
ADM416G | Disj. diff. 4P 6kA B-16A 30mA A | 1 pc. | |||
ADM420G | Disj. diff. 4P 6kA B-20A 30mA A | 1 pc. | |||
ADM425G | Disj. diff. 4P 6kA B-25A 30mA A | 1 pc. | |||
ADM432G | Disj. diff. 4P 6kA B-32A 30mA A | 1 pc. | |||
ADM440G | Disj. diff. 4P 6kA B-40A 30mA A | 1 pc. | |||
AFC416F | Disj.dif 3P+N 6-10kA C-16A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC420F | Disj.dif 3P+N 6-10kA C-20A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC806F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-6A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC810F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-10A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC816F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-16A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC820F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-20A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC825F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-25A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC832F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-32A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC840F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-40A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC906F | Disj.dif 1P+N 6kA C-6A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC910F | Disj.dif 1P+N 6kA C-10A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC916F | Disj.dif 1P+N 6kA C-16A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC920F | Disj.dif 1P+N 6kA C-20A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC925F | Disj.dif 1P+N 6kA C-25A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFC932F | Disj.dif 1P+N 6kA C-32A 300mA Ac | 1 pc. | |||
AFC940F | Disj.dif 1P+N 6kA C-40A 300mA AC | 1 pc. | |||
AFH810F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-10A 300mA HI | 1 pc. | |||
AFH816F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-16A 300mA HI | 1 pc. | |||
AFH820F | Disj.dif 1P+N 4.5kA C-20A 300mA HI | 1 pc. | |||
AFH910F | Disj.dif 1P+N 6kA C-10A 300mA HI | 1 pc. | |||
AFH916F | Disj.dif 1P+N 6kA C-16A 300mA HI | 1 pc. | |||
AFH920F | Disj.dif 1P+N 6kA C-20A 300mA HI | 1 pc. | |||
AFH925F | Disj.dif 1P+N 6kA C-25A 300mA HI | 1 pc. | |||
AFH932F | Disj.dif 1P+N 6kA C-32A 300mA HI | 1 pc. | |||
AFH940F | Disj.dif 1P+N 6kA C-40A 300mA HI | 1 pc. | |||
HMB180 | Disjoncteur 1P 15kA B-80A 1.5M | 1 pc. | |||
HMB190 | Disjoncteur 1P 15kA B-100A 1.5M | 1 pc. | |||
HMB199 | Disjoncteur 1P 15kA B-125A 1.5M | 1 pc. | |||
HMB280 | Disjoncteur 2P 15kA B-80A 3M | 1 pc. | |||
HMB290 | Disjoncteur 2P 15kA B-100A 3M | 1 pc. | |||
HMB299 | Disjoncteur 2P 15kA B-125A 3M | 1 pc. | |||
HMB380 | Disjoncteur 3P 15kA B-80A 4.5M | 1 pc. | |||
HMB390 | Disjoncteur 3P 15kA B-100A 4.5M | 1 pc. | |||
HMB399 | Disjoncteur 3P 15kA B-125A 4.5M | 1 pc. | |||
HMB480 | Disjoncteur 4P 15kA B-80A 6M | 1 pc. | |||
HMB490 | Disjoncteur 4P 15kA B-100A 6M | 1 pc. | |||
HMB499 | Disjoncteur 4P 15kA B-125A 6M | 1 pc. | |||
HMC180 | Disjoncteur 1P 15kA C-80A 1.5M | 1 pc. | |||
HMC190 | Disjoncteur 1P 15kA C-100A 1.5M | 1 pc. | |||
HMC199 | Disjoncteur 1P 15kA C-125A 1.5M | 1 pc. | |||
HMC280 | Disjoncteur 2P 15kA C-80A 3M | 1 pc. | |||
HMC290 | Disjoncteur 2P 15kA C-100A 3M | 1 pc. | |||
HMC299 | Disjoncteur 2P 15kA C-125A 3M | 1 pc. | |||
HMC380 | Disjoncteur 3P 15kA C-80A 4.5M | 1 pc. | |||
HMC390 | Disjoncteur 3P 15kA C-100A 4.5M | 1 pc. | |||
HMC399 | Disjoncteur 3P 15kA C-125A 4.5M | 1 pc. | |||
HMC480 | Disjoncteur 4P 15kA C-80A 6M | 1 pc. | |||
HMC490 | Disjoncteur 4P 15kA C-100A 6M | 1 pc. | |||
HMC499 | Disjoncteur 4P 15kA C-125A 6M | 1 pc. | |||
HMD180 | Disjoncteur 1P 15kA D-80A 1.5M | 1 pc. | |||
HMD190 | Disjoncteur 1P 15kA D-100A 1.5M | 1 pc. | |||
HMD199 | Disjoncteur 1P 15kA D-125A 1.5M | 1 pc. | |||
HMD280 | Disjoncteur 2P 15kA D-80A 3M | 1 pc. | |||
HMD290 | Disjoncteur 2P 15kA D-100A 3M | 1 pc. | |||
HMD299 | Disjoncteur 2P 15kA D-125A 3M | 1 pc. | |||
HMD380 | Disjoncteur 3P 15kA D-80A 4.5M | 1 pc. | |||
HMD390 | Disjoncteur 3P 15kA D-100A 4.5M | 1 pc. | |||
HMD399 | Disjoncteur 3P 15kA D-125A 4.5M | 1 pc. | |||
HMD480 | Disjoncteur 4P 15kA D-80A 6M | 1 pc. | |||
HMD490 | Disjoncteur 4P 15kA D-100A 6M | 1 pc. | |||
HMD499 | Disjoncteur 4P 15kA D-125A 6M | 1 pc. | |||
HMK180 | Disjoncteur 1P 30kA C-80A 1.5M | 1 pc. | |||
HMK190 | Disjoncteur 1P 30kA C-100A 1.5M | 1 pc. | |||
HMK199 | Disjoncteur 1P 30kA C-125A 1.5M | 1 pc. | |||
HMK280 | Disjoncteur 2P 30kA C-80A 3M | 1 pc. | |||
HMK290 | Disjoncteur 2P 30kA C-100A 3M | 1 pc. | |||
HMK299 | Disjoncteur 2P 30kA C-125A 3M | 1 pc. | |||
HMK380 | Disjoncteur 3P 30kA C-80A 4.5M | 1 pc. | |||
HMK390 | Disjoncteur 3P 30kA C-100A 4.5M | 1 pc. | |||
HMK399 | Disjoncteur 3P 30kA C-125A 4.5M | 1 pc. | |||
HMK480 | Disjoncteur 4P 30kA C-80A 6M | 1 pc. | |||
HMK490 | Disjoncteur 4P 30kA C-100A 6M | 1 pc. | |||
HMK499 | Disjoncteur 4P 30kA C-125A 6M | 1 pc. | |||
HMX110 | Disjoncteur 1P 50KA C-10A 1.5M | 1 pc. | |||
HMX116 | Disjoncteur 1P 50KA C-16A 1.5M | 1 pc. | |||
HMX120 | Disjoncteur 1P 50KA C-20A 1.5M | 1 pc. | |||
HMX125 | Disjoncteur 1P 50KA C-25A 1.5M | 1 pc. | |||
HMX132 | Disjoncteur 1P 50KA C-32A 1.5M | 1 pc. | |||
HMX140 | Disjoncteur 1P 50KA C-40A 1.5M | 1 pc. | |||
HMX150 | Disjoncteur 1P 50KA C-50A 1.5M | 1 pc. | |||
HMX163 | Disjoncteur 1P 50KA C-63A 1.5M | 1 pc. | |||
HMX210 | Disjoncteur 2P 50kA C-10A 3M | 1 pc. | |||
HMX216 | Disjoncteur 2P 50kA C-16A 3M | 1 pc. | |||
HMX220 | Disjoncteur 2P 50kA C-20A 3M | 1 pc. | |||
HMX225 | Disjoncteur 2P 50kA C-25A 3M | 1 pc. | |||
HMX232 | Disjoncteur 2P 50kA C-32A 3M | 1 pc. | |||
HMX240 | Disjoncteur 2P 50kA C-40A 3M | 1 pc. | |||
HMX250 | Disjoncteur 2P 50kA C-50A 3M | 1 pc. | |||
HMX263 | Disjoncteur 2P 50kA C-63A 3M | 1 pc. | |||
HMX310 | Disjoncteur 3P 50kA C-10A 4.5M | 1 pc. | |||
HMX316 | Disjoncteur 3P 50kA C-16A 4.5M | 1 pc. | |||
HMX320 | Disjoncteur 3P 50kA C-20A 4.5M | 1 pc. | |||
HMX325 | Disjoncteur 3P 50kA C-25A 4.5M | 1 pc. | |||
HMX332 | Disjoncteur 3P 50kA C-32A 4.5M | 1 pc. | |||
HMX340 | Disjoncteur 3P 50kA C-40A 4.5M | 1 pc. | |||
HMX350 | Disjoncteur 3P 50kA C-50A 4.5M | 1 pc. | |||
HMX363 | Disjoncteur 3P 50kA C-63A 4.5M | 1 pc. | |||
HMX410 | Disjoncteur 4P 50kA C-10A 6M | 1 pc. | |||
HMX416 | Disjoncteur 4P 50kA C-16A 6M | 1 pc. | |||
HMX420 | Disjoncteur 4P 50kA C-20A 6M | 1 pc. | |||
HMX425 | Disjoncteur 4P 50kA C-25A 6M | 1 pc. | |||
HMX432 | Disjoncteur 4P 50kA C-32A 6M | 1 pc. | |||
HMX440 | Disjoncteur 4P 50kA C-40A 6M | 1 pc. | |||
HMX450 | Disjoncteur 4P 50kA C-50A 6M | 1 pc. | |||
HMX463 | Disjoncteur 4P 50kA C-63A 6M | 1 pc. | |||
MBN106A | Disjoncteur 1P 6kA B-6A 1M | 12 pc. | |||
MBN110A | Disjoncteur 1P 6kA B-10A 1M | 12 pc. | |||
MBN116A | Disjoncteur 1P 6kA B-16A 1M | 12 pc. | |||
MBN120A | Disjoncteur 1P 6kA B-20A 1M | 12 pc. | |||
MBN125A | Disjoncteur 1P 6kA B-25A 1M | 12 pc. | |||
MBN132A | Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M | 12 pc. | |||
MBN140A | Disjoncteur 1P 6kA B-40A 1M | 12 pc. | |||
MBN150A | Disjoncteur 1P 6kA B-50A 1M | 12 pc. | |||
MBN163A | Disjoncteur 1P 6kA B-63A 1M | 12 pc. | |||
MBN206A | Disjoncteur 2P 6kA B-6A 2M | 6 pc. | |||
MBN210A | Disjoncteur 2P 6kA B-10A 2M | 6 pc. | |||
MBN216A | Disjoncteur 2P 6kA B-16A 2M | 6 pc. | |||
MBN220A | Disjoncteur 2P 6kA B-20A 2M | 6 pc. | |||
MBN225A | Disjoncteur 2P 6kA B-25A 2M | 6 pc. | |||
MBN232A | Disjoncteur 2P 6kA B-32A 2M | 6 pc. | |||
MBN240A | Disjoncteur 2P 6kA B-40A 2M | 6 pc. | |||
MBN250A | Disjoncteur 2P 6kA B-50A 2M | 6 pc. | |||
MBN263A | Disjoncteur 2P 6kA B-63A 2M | 6 pc. | |||
MBN306A | Disjoncteur 3P 6kA B-6A 3M | 4 pc. | |||
MBN310A | Disjoncteur 3P 6kA B-10A 3M | 4 pc. | |||
MBN316A | Disjoncteur 3P 6kA B-16A 3M | 4 pc. | |||
MBN320A | Disjoncteur 3P 6kA B-20A 3M | 4 pc. | |||
MBN325A | Disjoncteur 3P 6kA B-25A 3M | 4 pc. | |||
MBN332A | Disjoncteur 3P 6kA B-32A 3M | 4 pc. | |||
MBN340A | Disjoncteur 3P 6kA B-40A 3M | 4 pc. | |||
MBN350A | Disjoncteur 3P 6kA B-50A 3M | 4 pc. | |||
MBN363A | Disjoncteur 3P 6kA B-63A 3M | 4 pc. | |||
MCN106A | Disjoncteur 1P 6kA C-6A 1M | 12 pc. | |||
MCN110A | Disjoncteur 1P 6kA C-10A 1M | 12 pc. | |||
MCN116A | Disjoncteur 1P 6kA C-16A 1M | 12 pc. | |||
MCN120A | Disjoncteur 1P 6kA C-20A 1M | 12 pc. | |||
MCN132A | Disjoncteur 1P 6kA C-32A 1M | 12 pc. | |||
MCN140A | Disjoncteur 1P 6kA C-40A 1M | 12 pc. | |||
MCN150A | Disjoncteur 1P 6kA C-50A 1M | 12 pc. | |||
MCN163A | Disjoncteur 1P 6kA C-63A 1M | 12 pc. | |||
MCN206A | Disjoncteur 2P 6kA C-6A 2M | 6 pc. | |||
MCN210A | Disjoncteur 2P 6kA C-10A 2M | 6 pc. | |||
MCN216A | Disjoncteur 2P 6kA C-16A 2M | 6 pc. | |||
MCN220A | Disjoncteur 2P 6kA C-20A 2M | 6 pc. | |||
MCN225A | Disjoncteur 2P 6kA C-25A 2M | 6 pc. | |||
MCN232A | Disjoncteur 2P 6kA C-32A 2M | 6 pc. | |||
MCN240A | Disjoncteur 2P 6kA C-40A 2M | 6 pc. | |||
MCN250A | Disjoncteur 2P 6kA C-50A 2M | 6 pc. | |||
MCN263A | Disjoncteur 2P 6kA C-63A 2M | 6 pc. | |||
MCN306A | Disjoncteur 3P 6kA C-6A 3M | 4 pc. | |||
MCN310A | Disjoncteur 3P 6kA C-10A 3M | 4 pc. | |||
MCN316A | Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M | 4 pc. | |||
MCN320A | Disjoncteur 3P 6kA C-20A 3M | 4 pc. | |||
MCN325A | Disjoncteur 3P 6kA C-25A 3M | 4 pc. | |||
MCN332A | Disjoncteur 3P 6kA C-32A 3M | 4 pc. | |||
MCN340A | Disjoncteur 3P 6kA C-40A 3M | 4 pc. | |||
MCN350A | Disjoncteur 3P 6kA C-50A 3M | 4 pc. | |||
MCN363A | Disjoncteur 3P 6kA C-63A 3M | 4 pc. | |||
MCN406A | Disjoncteur 4P 6kA C-6A 4M | 3 pc. | |||
MCN410A | Disjoncteur 4P 6kA C-10A 4M | 3 pc. | |||
MCN416A | Disjoncteur 4P 6kA C-16A 4M | 3 pc. | |||
MCN420A | Disjoncteur 4P 6kA C-20A 4M | 3 pc. | |||
MCN425A | Disjoncteur 4P 6kA C-25A 4M | 3 pc. | |||
MCN432A | Disjoncteur 4P 6kA C-32A 4M | 3 pc. | |||
MCN440A | Disjoncteur 4P 6kA C-40A 4M | 3 pc. | |||
MCN450A | Disjoncteur 4P 6kA C-50A 4M | 3 pc. | |||
MCN463A | Disjoncteur 4P 6kA C-63A 4M | 3 pc. | |||
MHN706 | Disj.1P+N 4.5-6kA B-6A 1m | 12 pc. | |||
MHN710 | Disj.1P+N 4.5-6kA B-10A 1m | 12 pc. | |||
MHN716 | Disj.1P+N 4.5-6kA B-16A 1m | 12 pc. | |||
MHN720 | Disj.1P+N 4.5-6kA B-20A 1m | 12 pc. | |||
MHN725 | Disj.1P+N 4.5-6kA B-25A 1m | 12 pc. | |||
MHN732 | Disj.1P+N 4.5-6kA B-32A 1m | 12 pc. | |||
MHN740 | Disj.1P+N 4.5-6kA B-40A 1m | 12 pc. | |||
MJN702 | Disj.1P+N 4.5-6kA C-2A 1m | 12 pc. | |||
MJN706 | Disj.1P+N 4.5-6kA C-6A 1m | 12 pc. | |||
MJN710 | Disj.1P+N 4.5-6kA C-10A 1m | 12 pc. | |||
MJN716 | Disj.1P+N 4.5-6kA C-16A 1m | 12 pc. | |||
MJN720 | Disj.1P+N 4.5-6kA C-20A 1m | 12 pc. | |||
MJN725 | Disj.1P+N 4.5-6kA C-25A 1m | 12 pc. | |||
MJN732 | Disj.1P+N 4.5-6kA C-32A 1m | 12 pc. | |||
MJN740 | Disj.1P+N 4.5-6kA C-40A 1m | 12 pc. | |||
MLN702 | Disj.1P+N 6-7.5kA C-2A 1m | 12 pc. | |||
MLN706 | Disj.1P+N 6-7.5kA C-6A 1m | 12 pc. | |||
MLN710 | Disj.1P+N 6-7.5kA C-10A 1m | 12 pc. | |||
MLN716 | Disj.1P+N 6-7.5kA C-16A 1m | 12 pc. | |||
MLN720 | Disj.1P+N 6-7.5kA C-20A 1m | 12 pc. | |||
MLN725 | Disj.1P+N 6-7.5kA C-25A 1m | 12 pc. | |||
MLN732 | Disj.1P+N 6-7.5kA C-32A 1m | 12 pc. | |||
MLN740A | Disjoncteur 1P+N 6kA C-40A 1M | 12 pc. | |||
MMN200 | Disj.mag.2P 25kA 0.63A 2m | 1 pc. | |||
MMN201 | Disj.mag.2P 25kA 1.25A 2m | 1 pc. | |||
MMN202 | Disj.mag.2P 25kA 1.60A 2m | 1 pc. | |||
MMN203 | Disj.mag.2P 25kA 2.5A 2m | 1 pc. | |||
MMN204 | Disj.mag.2P 25kA 4A 2m | 1 pc. | |||
MMN206 | Disj.mag.2P 25kA 6.3A 2m | 1 pc. | |||
MMN210 | Disj.mag.2P 25kA 10A 2m | 1 pc. | |||
MMN213 | Disj.mag.2P 25kA 12A 2m | 1 pc. | |||
MMN216 | Disj.mag.2P 20kA 16A 2m | 1 pc. | |||
MMN220 | Disj.mag.2P 20kA 20A 2m | 1 pc. | |||
MMN225 | Disj.mag.2P 20kA 25A 2m | 1 pc. | |||
MMN300 | Disj.mag.3P 25kA 0.63A 3m | 1 pc. | |||
MMN301 | Disj.mag.3P 25kA 1.25A 3m | 1 pc. | |||
MMN302 | Disj.mag.3P 25kA 1.60A 3m | 1 pc. | |||
MMN303 | Disj.mag.3P 25kA 2.5A 3m | 1 pc. | |||
MMN304 | Disj.mag.3P 25kA 4A 3m | 1 pc. | |||
MMN306 | Disj.mag.3P 25kA 6.3A 3m | 1 pc. | |||
MMN310 | Disj.mag.3P 25kA 10A 3m | 1 pc. | |||
MMN313 | Disj.mag.3P 25kA 12A 3m | 1 pc. | |||
MMN316 | Disj.mag.3P 20kA 16A 3m | 1 pc. | |||
MMN320 | Disj.mag.3P 20kA 20A 3m | 1 pc. | |||
MMN325 | Disj.mag.3P 20kA 25A 3m | 1 pc. | |||
NBN106A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-6A 1M | 12 pc. | |||
NBN110A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-10A 1M | 12 pc. | |||
NBN116A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-16A 1M | 12 pc. | |||
NBN120A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-20A 1M | 12 pc. | |||
NBN125A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-25A 1M | 12 pc. | |||
NBN132A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-32A 1M | 12 pc. | |||
NBN140A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-40A 1M | 12 pc. | |||
NBN150A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-50A 1M | 12 pc. | |||
NBN163A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-63A 1M | 12 pc. | |||
NBN206A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-6A 2M | 6 pc. | |||
NBN210A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-10A 2M | 6 pc. | |||
NBN216A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-16A 2M | 6 pc. | |||
NBN220A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-20A 2M | 6 pc. | |||
NBN225A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-25A 2M | 6 pc. | |||
NBN232A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-32A 2M | 6 pc. | |||
NBN240A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-40A 2M | 6 pc. | |||
NBN250A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-50A 2M | 6 pc. | |||
NBN263A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-63A 2M | 6 pc. | |||
NBN306A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA B-6A 3M | 4 pc. | |||
NBN310A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA B-10A 3M | 4 pc. | |||
NBN316A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA B-16A 3M | 4 pc. | |||
NBN320A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA B-20A 3M | 4 pc. | |||
NBN325A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA B-25A 3M | 4 pc. | |||
NBN332A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA B-32A 3M | 4 pc. | |||
NBN340A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA B-40A 3M | 4 pc. | |||
NBN350A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA B-50A 3M | 4 pc. | |||
NBN363A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA B-63A 3M | 4 pc. | |||
NBN406A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-6A 4M | 3 pc. | |||
NBN410A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-10A 4M | 3 pc. | |||
NBN416A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-16A 4M | 3 pc. | |||
NBN420A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-20A 4M | 3 pc. | |||
NBN425A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-25A 4M | 3 pc. | |||
NBN432A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-32A 4M | 3 pc. | |||
NBN440A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-40A 4M | 3 pc. | |||
NBN450A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-50A 4M | 3 pc. | |||
NBN463A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-63A 4M | 3 pc. | |||
NCN100A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-0.5A 1M | 12 pc. | |||
NCN101A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-1A 1M | 12 pc. | |||
NCN102A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-2A 1M | 12 pc. | |||
NCN103A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-3A 1M | 12 pc. | |||
NCN104A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-4A 1M | 12 pc. | |||
NCN106A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-6A 1M | 12 pc. | |||
NCN110A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-10A 1M | 12 pc. | |||
NCN116A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-16A 1M | 12 pc. | |||
NCN120A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-20A 1M | 12 pc. | |||
NCN125A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-25A 1M | 12 pc. | |||
NCN132A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-32A 1M | 12 pc. | |||
NCN140A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-40A 1M | 12 pc. | |||
NCN150A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-50A 1M | 12 pc. | |||
NCN163A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-63A 1M | 12 pc. | |||
NCN200A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-0.5A 2M | 6 pc. | |||
NCN201A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-1A 2M | 6 pc. | |||
NCN202A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-2A 2M | 6 pc. | |||
NCN203A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-3A 2M | 6 pc. | |||
NCN204A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-4A 2M | 6 pc. | |||
NCN206A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-6A 2M | 6 pc. | |||
NCN210A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-10A 2M | 6 pc. | |||
NCN216A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-16A 2M | 6 pc. | |||
NCN220A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-20A 2M | 6 pc. | |||
NCN225A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-25A 2M | 6 pc. | |||
NCN232A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-32A 2M | 6 pc. | |||
NCN240A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-40A 2M | 6 pc. | |||
NCN250A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-50A 2M | 6 pc. | |||
NCN263A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-63A 2M | 6 pc. | |||
NCN300A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-0.5A 3M | 4 pc. | |||
NCN301A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-1A 3M | 4 pc. | |||
NCN302A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-2A 3M | 4 pc. | |||
NCN303A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-3A 3M | 4 pc. | |||
NCN304A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-4A 3M | 4 pc. | |||
NCN306A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-6A 3M | 4 pc. | |||
NCN310A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-10A 3M | 4 pc. | |||
NCN316A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-16A 3M | 4 pc. | |||
NCN320A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-20A 3M | 4 pc. | |||
NCN325A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-25A 3M | 4 pc. | |||
NCN332A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-32A 3M | 4 pc. | |||
NCN340A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-40A 3M | 4 pc. | |||
NCN350A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-50A 3M | 4 pc. | |||
NCN363A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-63A 3M | 4 pc. | |||
NCN400A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-0.5A 4M | 3 pc. | |||
NCN401A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-1A 4M | 3 pc. | |||
NCN402A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-2A 4M | 3 pc. | |||
NCN403A | Disjoncteur 4P 10kA C-3A 4M | 3 pc. | |||
NCN404A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-4A 4M | 3 pc. | |||
NCN406A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-6A 4M | 3 pc. | |||
NCN410A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-10A 4M | 3 pc. | |||
NCN416A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-16A 4M | 3 pc. | |||
NCN420A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-20A 4M | 3 pc. | |||
NCN425A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-25A 4M | 3 pc. | |||
NCN432A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-32A 4M | 3 pc. | |||
NCN440A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-40A 4M | 3 pc. | |||
NCN450A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-50A 4M | 3 pc. | |||
NCN463A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-63A 4M | 3 pc. | |||
NDN100A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-0.5A 1M | 12 pc. | |||
NDN101A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-1A 1M | 12 pc. | |||
NDN102A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-2A 1M | 12 pc. | |||
NDN103A | Disjoncteur 1P 10kA D-3A 1M | 12 pc. | |||
NDN104A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-4A 1M | 12 pc. | |||
NDN106A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-6A 1M | 12 pc. | |||
NDN110A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-10A 1M | 12 pc. | |||
NDN116A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-16A 1M | 12 pc. | |||
NDN120A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-20A 1M | 12 pc. | |||
NDN125A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-25A 1M | 12 pc. | |||
NDN132A | Disjoncteur 1P 10kA D-32A 1M | 12 pc. | |||
NDN140A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-40A 1M | 12 pc. | |||
NDN150A | Disjoncteur 1P 10kA D-50A 1M | 12 pc. | |||
NDN163A | Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-63A 1M | 12 pc. | |||
NDN200A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-0.5A 2M | 6 pc. | |||
NDN201A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-1A 2M | 6 pc. | |||
NDN202A | Disjoncteur 2P 10kA D-2A 2M | 6 pc. | |||
NDN203A | Disjoncteur 2P 10kA D-3A 2M | 6 pc. | |||
NDN204A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-4A 2M | 6 pc. | |||
NDN206A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-6A 2M | 6 pc. | |||
NDN210A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-10A 2M | 6 pc. | |||
NDN216A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-16A 2M | 6 pc. | |||
NDN220A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-20A 2M | 6 pc. | |||
NDN225A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-25A 2M | 6 pc. | |||
NDN232A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-32A 2M | 6 pc. | |||
NDN240A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-40A 2M | 6 pc. | |||
NDN250A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-50A 2M | 6 pc. | |||
NDN263A | Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-63A 2M | 6 pc. | |||
NDN300A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-0.5A 3M | 4 pc. | |||
NDN301A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-1A 3M | 4 pc. | |||
NDN302A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-2A 3M | 4 pc. | |||
NDN303A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-3A 3M | 4 pc. | |||
NDN304A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-4A 3M | 4 pc. | |||
NDN306A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-6A 3M | 4 pc. | |||
NDN310A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-10A 3M | 4 pc. | |||
NDN316A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-16A 3M | 4 pc. | |||
NDN320A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-20A 3M | 4 pc. | |||
NDN325A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-25A 3M | 4 pc. | |||
NDN332A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-32A 3M | 4 pc. | |||
NDN340A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-40A 3M | 4 pc. | |||
NDN350A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-50A 3M | 4 pc. | |||
NDN363A | Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-63A 3M | 4 pc. | |||
NDN400A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-0.5A 4M | 3 pc. | |||
NDN401A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-1A 4M | 3 pc. | |||
NDN402A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-2A 4M | 3 pc. | |||
NDN403A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-3A 4M | 3 pc. | |||
NDN404A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-4A 4M | 3 pc. | |||
NDN406A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-6A 4M | 3 pc. | |||
NDN410A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-10A 4M | 3 pc. | |||
NDN416A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-16A 4M | 3 pc. | |||
NDN420A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-20A 4M | 3 pc. | |||
NDN425A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-25A 4M | 3 pc. | |||
NDN432A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-32A 4M | 3 pc. | |||
NDN440A | Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-40A 4M | 3 pc. |