Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Barres de pontage à languettes et accessoires

Unipolaires

KB163P Barre pontage 1P lang. 10mm² marron 13M
KB163P
Référence  Description Cond. 
KB163PBarre pontage 1P lang. 10mm² marron 13M50 pc.
pc.
KB163NBarre pontage 1P lang. 10mm² bleu 13M50 pc.
pc.
KB190BBarre pont 1P lang 20mm² 57m10 pc.
pc.
KB190CBarre pont 1P lang 20mm² 24m10 pc.
pc.

Bipolaires

KB263A Barre pont 2P lang 10mm² 12m
KB263A
Référence  Description Cond. 
KB263ABarre pont 2P lang 10mm² 12m10 pc.
pc.
KB263CBarre pont 2P lang 10mm² 24m10 pc.
pc.
KB280BBarre pont 2P lang 16mm² 57m10 pc.
pc.

Tripolaires

KB363A Barre pont 3P lang. 10mm² 12m
KB363A
Référence  Description Cond. 
KB363ABarre pont 3P lang. 10mm² 12m10 pc.
pc.
KB363CBarre pont 3P lang. 10mm² 24m10 pc.
pc.
KB380BBarre pont 3P lang. 16mm² 57m10 pc.
pc.

Tétrapolaires

KB463A Barre pont 3P+N 63A lang. 10mm² 12M
KB463A
Référence  Description Cond. 
KB463ABarre pont 3P+N 63A lang. 10mm² 12M10 pc.
pc.
KB463CBarre pont 3P+N 63A lang. 10mm² 24M10 pc.
pc.
KB480BBarre pont 3P+N 80A lang. 16mm² 57M10 pc.
pc.
KBN663ABarre pont 3P+N 63A lang. 10mm² 12m8 pc.
pc.
KBN663CBarre pont 3P+N 63A lang. 10mm² 24m8 pc.
pc.

Bouchons latéraux

KZ021 Jeu 10 bouchons 1P
KZ021
Référence  Description Cond. 
KZ021Jeu 10 bouchons 1P1 pc.
pc.
KZ022Jeu 10 bouchons 2P 10mm²1 SET
SET
KZ023AJeu 10 bouchons 2P 16mm² et 3P1 SET
SET
KZ024Jeu 10 bouchons 4P1 SET
SET
KZN624Bouchon latéral barre pont 3P+N10 pc.
pc.

Profil de protection

KZ059 Profil de protection des barres en rés
KZ059
Référence  Description Cond. 
KZ059Profil de protection des barres en rés10 pc.
pc.

Bornes de raccordement à languette striée

KF82A Borne raccord. 1P lang. 2 câbles 16mm²
KF82A
Référence  Description Cond. 
KF82ABorne raccord. 1P lang. 2 câbles 16mm²10 pc.
pc.
KF83ABorne de raccord. 1P languette 1x35mm²10 pc.
pc.
KF83BBorne de raccord. 1P languette 2x25mm²4 pc.
pc.
KF83CBorne raccord rallongée 1P lang1x35mm²10 pc.
pc.
KF83DBorne de raccord 1P languette 1x35mm²4 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.