Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

KB163P

KB163P Barre pontage 1P lang. 10mm² marron 13M

KB163P

Barre pontage 1P lang. 10mm² marron 13M

Référence:KB163P
pc.
EAN:

3250613720018

Cond.:50 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:1 P
Type de pôles:1 P
Destiné aux références compatible:-------
Tension maxi d'utilisation:230 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4 kV
Couleur:marron
Longueur:228 mm
Section de raccordement en câble rigide:10 mm²
Type de connecteur:barre à languette
Type de connexion:cage à vis
Pas en module:1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Barre isolée:oui
  • KB163P
    KB163P Barre pontage 1P lang. 10mm² marron 13M
    KB163P
  • KB163P Barre pontage 1P lang. 10mm² marron 13M
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.