Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

KB263A

KB263A Barre pont 2P lang 10mm² 12m

KB263A

Barre pont 2P lang 10mm² 12m

Référence:KB263A
pc.
EAN:

3250613720339

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:2 P
Destiné aux références compatible:-------
Tension maxi d'utilisation:400 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4 kV
Couleur:gris
Longueur:210 mm
Section de raccordement en câble rigide:10 mm²
Type de connecteur:barre à languette
Type de connexion:cage à vis
Pas en module:2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Barre isolée:oui
  • KB263A
    KB263A Barre pont 2P lang 10mm² 12m
    KB263A
  • KB263A Barre pont 2P lang 10mm² 12m
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.