Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

KB263C

KB263C Barre pont 2P lang 10mm² 24m

KB263C

Barre pont 2P lang 10mm² 24m

Référence:KB263C
pc.
EAN:

3250613720346

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:2 P
Destiné aux références compatible:-------
Tension maxi d'utilisation:400 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4 kV
Couleur:gris
Longueur:420 mm
Section de raccordement en câble rigide:10 mm²
Type de connecteur:barre à languette
Type de connexion:cage à vis
Pas en module:2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Barre isolée:oui
  • KB263C
    KB263C Barre pont 2P lang 10mm² 24m
    KB263C
  • KB263C Barre pont 2P lang 10mm² 24m
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.