Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

KB463A

KB463A Barre pont 3P+N lang. 10mm² 12m

KB463A

Barre pont 3P+N lang. 10mm² 12m

Référence:KB463A
pc.
EAN:

3250613720155

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:4 P
Destiné aux références compatible:-------
Tension maxi d'utilisation:400 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4 kV
Couleur:gris
Longueur:210 mm
Section de raccordement en câble rigide:10 mm²
Type de connecteur:barre à languette
Type de connexion:cage à vis
Pas en module:4
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Barre isolée:oui
  • KB463A
    KB463A Barre pont 3P+N lang. 10mm² 12m
    KB463A
  • KB463A Barre pont 3P+N lang. 10mm² 12m
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.