Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

KB463C

KB463C Barre pont 3P+N lang. 10mm² 24m

KB463C

Barre pont 3P+N lang. 10mm² 24m

Référence:KB463C
pc.
EAN:

3250613720162

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:4 P
Destiné aux références compatible:-------
Tension maxi d'utilisation:400 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4 kV
Couleur:gris
Longueur:420 mm
Section de raccordement en câble rigide:10 mm²
Type de connecteur:barre à languette
Type de connexion:cage à vis
Pas en module:4
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Barre isolée:oui
  • KB463C
    KB463C Barre pont 3P+N lang. 10mm² 24m
    KB463C
  • KB463C Barre pont 3P+N lang. 10mm² 24m
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.