Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

KB480B

KB480B Barre pont 3P+N lang. 16mm² 57m

KB480B

Barre pont 3P+N lang. 16mm² 57m

Référence:KB480B
pc.
EAN:

3250613720179

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:4 P
Destiné aux références compatible:-------
Tension maxi d'utilisation:400 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4 kV
Couleur:gris
Longueur:1000 mm
Section de raccordement en câble rigide:16 mm²
Type de connecteur:barre à languette
Type de connexion:cage à vis
Pas en module:4
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Barre isolée:oui
  • KB480B
    KB480B Barre pont 3P+N lang. 16mm² 57m
    KB480B
  • KB480B Barre pont 3P+N lang. 16mm² 57m
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.