Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

KBN663C

KBN663C Barre pont 3P+N lang. 10mm² 24m

KBN663C

Barre pont 3P+N lang. 10mm² 24m

Référence:KBN663C
pc.
EAN:

3250613720803

Cond.:8 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:3P+N
Destiné aux références compatible:-------
Tension maxi d'utilisation:400 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4 kV
Couleur:gris
Longueur:428 mm
Section de raccordement en câble rigide:10 mm²
Type de connecteur:barre à languette
Type de connexion:cage à vis
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Barre isolée:oui
  • KBN663C
    KBN663C Barre pont 3P+N lang. 10mm² 24m
    KBN663C
  • KBN663C Barre pont 3P+N lang. 10mm² 24m
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.