Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

KF83A

KF83A Borne de raccord. 1P languette 1x35mm²

KF83A

Borne de raccord. 1P languette 1x35mm²

Référence:KF83A
pc.
EAN:

3250613760038

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:1 P
Mode de fixation:vissé
Tension maxi d'utilisation:500 V
Matière:mélange de matériaux
Section de borne:35 mm²
Section de raccordement en câble rigide:35 mm²
Section de raccordement en câble souple:25 mm²
Type de connexion:cage à vis
Type d'accessoire:Borne d'alimentation
Directive européenne WEEE:concerné
  • KF83A
    KF83A Borne de raccord. 1P languette 1x35mm²
    KF83A
  • KF83A Borne de raccord. 1P languette 1x35mm²
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.