Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Blocs différentiels et accessoires pour disjoncteurs H

Filtres

Nombre de pôles:Courant différentiel assigné:Type de protection différentielle: 

Blocs différentiels bipolaires type AC

BDC280E Bloc dif 2P 125A 30mA AC
BDC280E
Référence  Description Cond. 
BDC280EBloc dif 2P 125A 30mA AC1 pc.
pc.
BTC280EBloc dif 2P 125A réglable AC1 pc.
pc.

Blocs différentiels tripolaires type AC

BDC380E Bloc dif 3P 125A 30mA AC
BDC380E
Référence  Description Cond. 
BDC380EBloc dif 3P 125A 30mA AC1 pc.
pc.
BTC380EBloc dif 3P 125A réglable AC1 pc.
pc.

Blocs différentiels tétrapolaires type AC

Référence  Description Cond. 
BDC480EBloc dif 4P 125A 30mA AC1 pc.
pc.
BFC480EBloc dif 4P 125A 300mA AC1 pc.
pc.
BTC480EBloc dif 4P 125A réglable AC1 pc.
pc.

Blocs différentiels bipolaires type A / HI

BDH280E Bloc dif 2P 125A 30mA HI
BDH280E
Référence  Description Cond. 
BDH280EBloc dif 2P 125A 30mA HI1 pc.
pc.
BTH280EBloc dif 2P 125A réglable HI1 pc.
pc.

Blocs différentiels tripolaires type A / HI

BDH380E Bloc dif 3P 125A 30mA HI
BDH380E
Référence  Description Cond. 
BDH380EBloc dif 3P 125A 30mA HI1 pc.
pc.
BTH380EBloc dif 3P 125A réglable HI1 pc.
pc.

Blocs différentiels tétrapolaires type A / HI

BDH480E Bloc dif 4P 125A 30mA HI
BDH480E
Référence  Description Cond. 
BDH480EBloc dif 4P 125A 30mA HI1 pc.
pc.
BFH480EBloc dif 4P 125A 300mA HI1 pc.
pc.
BTH480EBloc dif 4P 125A réglable HI1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.