Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

BDC380E

BDC380E Bloc dif 3P 125A 30mA AC

BDC380E
BDC380E Bloc dif 3P 125A 30mA AC
Circuit Drawing Blocs différentiels tripolaires type AC

Bloc dif 3P 125A 30mA AC

Référence:BDC380E
pc.
EAN:

3250611340010

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Position du neutre:Gauche ou droite
Nombre de pôles:3 P
Alignement des bornes basses pour produits modulaires:Bornes alignées
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:NA
Fréquence assignée:50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:230/400 V
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension assignée de tenue aux chocs:6000 V
Courant différentiel assigné:30 mA
Courant assigné à 20°C:125 A
Courant assigné à 30°C:125 A
Courant assigné à 40°C:118,9 A
Courant assigné à 50°C:112,4 A
Courant assigné à 60°C:105,6 A
Courant assigné à 70°C:99,4 A
Puissance dissipée totale sous IN:11,25 W
Protégé contre les déclenchements intempestifs:non
Endurance électrique en nombre de cycles:1000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:7000
Profondeur produit installé:69 mm
Hauteur produit installé:103 mm
Largeur produit installé:187 mm
Couple de serrage:3,5Nm
Type de loquet bas pour produits modulaires:Métallique
Type de loquet haut pour produits modulaires:Non applicable
Type de raccordement bas pour produits modulaires:Borne à vis
Démontabilité basse pour produits modulaires:oui
Démontabilité haute pour produits modulaires:non
Section de raccordement en câble rigide:10 / 70 mm²
Section de raccordement en câble souple:10 - 50 mm²
Sensibilité différentiel réglable:non
Temps de déclenchement réglable:non
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Type de protection différentielle:AC
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
Température de stockage:-25 à 70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:tous climats
  • BDC380E
    BDC380E Bloc dif 3P 125A 30mA AC
    BDC380E
  • BDC380E
    Circuit Drawing Blocs différentiels tripolaires type AC
  • BDC380E Bloc dif 3P 125A 30mA AC
  • Circuit Drawing Blocs différentiels tripolaires type AC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.