Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

BDH380E

Référence  Description Cond. 
HMB380Disjoncteur 3P 15kA B-80A 4.5M1 pc.
pc.
HMB390Disjoncteur 3P 15kA B-100A 4.5M1 pc.
pc.
HMB399Disjoncteur 3P 15kA B-125A 4.5M1 pc.
pc.
HMC380Disjoncteur 3P 15kA C-80A 4.5M1 pc.
pc.
HMC390Disjoncteur 3P 15kA C-100A 4.5M1 pc.
pc.
HMC399Disjoncteur 3P 15kA C-125A 4.5M1 pc.
pc.
HMD380Disjoncteur 3P 15kA D-80A 4.5M1 pc.
pc.
HMD390Disjoncteur 3P 15kA D-100A 4.5M1 pc.
pc.
HMD399Disjoncteur 3P 15kA D-125A 4.5M1 pc.
pc.
HMK380Disjoncteur 3P 30kA C-80A 4.5M1 pc.
pc.
HMK390Disjoncteur 3P 30kA C-100A 4.5M1 pc.
pc.
HMK399Disjoncteur 3P 30kA C-125A 4.5M1 pc.
pc.
HMX310Disjoncteur 3P 50kA C-10A 4.5M1 pc.
pc.
HMX316Disjoncteur 3P 50kA C-16A 4.5M1 pc.
pc.
HMX320Disjoncteur 3P 50kA C-20A 4.5M1 pc.
pc.
HMX325Disjoncteur 3P 50kA C-25A 4.5M1 pc.
pc.
HMX332Disjoncteur 3P 50kA C-32A 4.5M1 pc.
pc.
HMX340Disjoncteur 3P 50kA C-40A 4.5M1 pc.
pc.
HMX350Disjoncteur 3P 50kA C-50A 4.5M1 pc.
pc.
HMX363Disjoncteur 3P 50kA C-63A 4.5M1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.