Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs différentiels 1 Ph/N pour locaux professionnels

Courbe C, 4500 A / 6 kA type AC

ACC816F Disj.dif 1P+N 4.5-6kA C-16A 10mA AC
ACC816F
Référence  Description Cond. 
ACC816FDisj.dif 1P+N 4.5-6kA C-16A 10mA AC1 pc.
pc.
ADC802FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-2A 30mA AC1 pc.
pc.
ADC806FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-6A 30mA AC1 pc.
pc.
ADC810FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-10A 30mA AC1 pc.
pc.
ADC816FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-16A 30mA AC1 pc.
pc.
ADC820FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-20A 30mA AC1 pc.
pc.
ADC825FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-25A 30mA AC1 pc.
pc.
ADC832FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-32A 30mA AC1 pc.
pc.
ADC840FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-40A 30mA AC1 pc.
pc.
AFC806FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-6A 300mA AC1 pc.
pc.
AFC810FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-10A 300mA AC1 pc.
pc.
AFC816FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-16A 300mA AC1 pc.
pc.
AFC820FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-20A 300mA AC1 pc.
pc.
AFC825FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-25A 300mA AC1 pc.
pc.
AFC832FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-32A 300mA AC1 pc.
pc.
AFC840FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-40A 300mA AC1 pc.
pc.

Courbe C, 4500 A / 6 kA type A / HI

ADC816F Disj.dif 1P+N 4.5kA C-16A 30mA AC
ADC816F
Référence  Description Cond. 
ADH810FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-10A 30mA HI1 pc.
pc.
ADH816FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-16A 30mA HI1 pc.
pc.
ADH820FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-20A 30mA HI1 pc.
pc.
ADH825FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-25A 30mA HI1 pc.
pc.
ADH832FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-32A 30mA HI1 pc.
pc.
AFH810FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-10A 300mA HI1 pc.
pc.
AFH816FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-16A 300mA HI1 pc.
pc.
AFH820FDisj.dif 1P+N 4.5kA C-20A 300mA HI1 pc.
pc.

Courbe C, 6000 A / 10 kA type AC

ADC816F Disj.dif 1P+N 4.5kA C-16A 30mA AC
ADC816F
Référence  Description Cond. 
ADC906FDisj.dif 1P+N 6kA C-6A 30mA AC1 pc.
pc.
ADC910FDisj.dif 1P+N 6kA C-10A 30mA AC1 pc.
pc.
ADC916FDisj.dif 1P+N 6kA C-16A 30mA AC1 pc.
pc.
ADC920FDisj.dif 1P+N 6kA C-20A 30mA AC1 pc.
pc.
ADC925FDisj.dif 1P+N 6kA C-25A 30mA AC1 pc.
pc.
ADC932FDisj.dif 1P+N 6kA C-32A 30mA AC1 pc.
pc.
ADC940FDisj.dif 1P+N 6kA C-40A 30mA AC1 pc.
pc.
AFC906FDisj.dif 1P+N 6kA C-6A 300mA AC1 pc.
pc.
AFC910FDisj.dif 1P+N 6kA C-10A 300mA AC1 pc.
pc.
AFC916FDisj.dif 1P+N 6kA C-16A 300mA AC1 pc.
pc.
AFC920FDisj.dif 1P+N 6kA C-20A 300mA AC1 pc.
pc.
AFC925FDisj.dif 1P+N 6kA C-25A 300mA AC1 pc.
pc.
AFC932FDisj.dif 1P+N 6kA C-32A 300mA Ac1 pc.
pc.
AFC940FDisj.dif 1P+N 6kA C-40A 300mA AC1 pc.
pc.
ACC916FDisj. diff. 1P+N 6kA C-16A 10mA AC1 pc.
pc.

Courbe C, 6000 A / 10 kA type A / HI

ADC816F Disj.dif 1P+N 4.5kA C-16A 30mA AC
ADC816F
Référence  Description Cond. 
ADH906FDisj. diff. 1P+N 6kA C-6A 30mA HI1 pc.
pc.
ADH910FDisj.dif 1P+N 6kA C-10A 30mA HI1 pc.
pc.
ADH916FDisj.dif 1P+N 6kA C-16A 30mA HI1 pc.
pc.
ADH920FDisj.dif 1P+N 6kA C-20A 30mA HI1 pc.
pc.
ADH925FDisj.dif 1P+N 6kA C-25A 30mA HI1 pc.
pc.
ADH940FDisj.dif 1P+N 6kA C-40A 30mA HI1 pc.
pc.
AFH910FDisj.dif 1P+N 6kA C-10A 300mA HI1 pc.
pc.
AFH916FDisj.dif 1P+N 6kA C-16A 300mA HI1 pc.
pc.
AFH920FDisj.dif 1P+N 6kA C-20A 300mA HI1 pc.
pc.
AFH925FDisj.dif 1P+N 6kA C-25A 300mA HI1 pc.
pc.
AFH932FDisj.dif 1P+N 6kA C-32A 300mA HI1 pc.
pc.
AFH940FDisj.dif 1P+N 6kA C-40A 300mA HI1 pc.
pc.

Cache-bornes

AZ010 Cache bornes plomb jaune Disj.dif 2m
AZ010
Référence  Description Cond. 
AZ010Cache bornes plomb jaune Disj.dif 2m4 pc.
pc.
AZ0021 jeu de 2 cache-bornes disj diff. 2M4 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.