Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ADH920F

ADH920F Disj.dif 1P+N 6kA C-20A 30mA HI

Photo non contractuelle.
Référence présentée : ADC816F
ADH920F Disj.dif 1P+N 6kA C-20A 30mA HI
Circuit Drawing Courbe C, 6000 A / 10 kA type A / HI

Disj.dif 1P+N 6kA C-20A 30mA HI

Référence:ADH920F
pc.
EAN:

3250611063063

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Position du neutre:gauche
Nombre de pole protégé:1
Nombre de pôles:2 P
Type de pôles:1P+N
Courbe:C
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:Borne décalée
Fréquence assignée:50 Hz
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1:6 kA
Tension assignée d'emploi Ue:240 V
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension maxi d'utilisation:240 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4000 V
Courant différentiel assigné:30 mA
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs:3000 A
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1:6 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2:6 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2:6 kA
Pouvoir de fermeture et de coupure:6 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif:5/10 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif:1,13/1,45 In
Courant assigné à -15°C:22,2 A
Courant assigné à -20°C:22,5 A
Courant assigné à 0°C:21,5 A
Courant assigné à 10°C:21 A
Courant assigné à -10°C:22 A
Courant assigné à 15°C:20,8 A
Courant assigné à 20°C:20,5 A
Courant assigné à 25°C:20,3 A
Courant assigné à -25°C:22,7 A
Courant assigné à 30°C:20 A
Courant assigné à 35°C:19,8 A
Courant assigné à 40°C:19,6 A
Courant assigné à 45°C:19,4 A
Courant assigné à 5°C:21,3 A
Courant assigné à -5°C:21,8 A
Courant assigné à 50°C:19,2 A
Courant assigné à 55°C:19 A
Courant assigné à 60°C:18,8 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés:0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés:0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés:0,85
Calibre minimal du fusible amont aM pour une sélectivité sur CC:25 A
Calibre minimal du fusible amont gI pour une sélectivité sur CC:32 A
Calibre maximal du fusible aval aM pour une sélectivité sur CC:4 A
Calibre maximal du fusible aval gI pour une sélectivité sur CC:12 A
Puissance dissipée par pôle à In:4,8 W
Puissance dissipée totale sous IN:6,6 W
Protégé contre les déclenchements intempestifs:non
Endurance électrique en nombre de cycles:2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:2000
Profondeur produit installé:68 mm
Hauteur produit installé:83 mm
Largeur produit installé:35 mm
Couple de serrage:2,1Nm
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple:1/16 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple:1/16 mm²
Section de raccord bornes aval en câble rigide:1/25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide:1/25 mm²
Section de raccordement en câble rigide:1 / 25mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 16mm²
Type de connexion:cage à vis
Texte norme:EN 61009-1
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Type de protection différentielle:HI
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Température de service:-25 … 40 °C
Classe de limitation d'énergie I²t:3
Altitude:2000 m
Température de stockage:-25 à 70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:tous climats
Température de stockage/transport:-25 … 70 °C
Température de calibration:30 °C
  • ADH920F
    ADH920F Disj.dif 1P+N 6kA C-20A 30mA HI
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : ADC816F
  • ADH920F
    Circuit Drawing Courbe C, 6000 A / 10 kA type A / HI
  • ADH920F Disj.dif 1P+N 6kA C-20A 30mA HI
  • Circuit Drawing Courbe C, 6000 A / 10 kA type A / HI
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.