Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs divisionnaires 1 PH/N MHN, MJN, MLN

Filtres

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1:   

Courbe B, 4500 A / 6 kA

MHN706 Disj.1P+N 4.5-6kA B-6A 1m
MHN706
Référence  Description Cond. 
MHN706Disj.1P+N 4.5-6kA B-6A 1m12 pc.
pc.
MHN710Disj.1P+N 4.5-6kA B-10A 1m12 pc.
pc.
MHN716Disj.1P+N 4.5-6kA B-16A 1m12 pc.
pc.
MHN720Disj.1P+N 4.5-6kA B-20A 1m12 pc.
pc.
MHN725Disj.1P+N 4.5-6kA B-25A 1m12 pc.
pc.
MHN732Disj.1P+N 4.5-6kA B-32A 1m12 pc.
pc.
MHN740Disj.1P+N 4.5-6kA B-40A 1m12 pc.
pc.

Courbe C, 4500 A / 6 kA

MJN702 Disj.1P+N 4.5-6kA C-2A 1m
MJN702
Référence  Description Cond. 
MJN702Disj.1P+N 4.5-6kA C-2A 1m12 pc.
pc.
MJN706Disj.1P+N 4.5-6kA C-6A 1m12 pc.
pc.
MJN710Disj.1P+N 4.5-6kA C-10A 1m12 pc.
pc.
MJN716Disj.1P+N 4.5-6kA C-16A 1m12 pc.
pc.
MJN720Disj.1P+N 4.5-6kA C-20A 1m12 pc.
pc.
MJN725Disj.1P+N 4.5-6kA C-25A 1m12 pc.
pc.
MJN732Disj.1P+N 4.5-6kA C-32A 1m12 pc.
pc.
MJN740Disj.1P+N 4.5-6kA C-40A 1m12 pc.
pc.

Courbe C, 6000 A / 7,5 kA

MLN702 Disj.1P+N 6-7.5kA C-2A 1m
MLN702
Référence  Description Cond. 
MLN702Disj.1P+N 6-7.5kA C-2A 1m12 pc.
pc.
MLN706Disj.1P+N 6-7.5kA C-6A 1m12 pc.
pc.
MLN710Disj.1P+N 6-7.5kA C-10A 1m12 pc.
pc.
MLN716Disj.1P+N 6-7.5kA C-16A 1m12 pc.
pc.
MLN720Disj.1P+N 6-7.5kA C-20A 1m12 pc.
pc.
MLN725Disj.1P+N 6-7.5kA C-25A 1m12 pc.
pc.
MLN732Disj.1P+N 6-7.5kA C-32A 1m12 pc.
pc.
MLN740ADisjoncteur 1P+N 6kA C-40A 1M12 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.