Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MHN740

MHN740 Disj.1P+N 4.5-6kA B-40A 1m

Photo non contractuelle.
Référence présentée : MJN720
MHN740 Disj.1P+N 4.5-6kA B-40A 1m
Circuit Drawing Courbe B, 4500 A / 6 kA

Disj.1P+N 4.5-6kA B-40A 1m

Référence:MHN740
pc.
EAN:

3250614318610

Cond.:12 pc.
Caractéristiques techniques
Position du neutre:gauche
Nombre de pole protégé:1
Nombre de pôles:2 P
Type de pôles:1P+N
Courbe:B
Alignement des bornes basses pour produits modulaires:Bornes décalées
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:Borne décalée
Fréquence assignée:50/60 Hz
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1:4,5 kA
Type de tension d'alimentation:AC
Tension assignée d'emploi Ue:230/240 V
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension maxi d'utilisation:253 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4000 V
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1:4,5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1:4,5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2:75 %
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif:3/5 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif:1,13/1,45 In
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz:1,1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz:1,2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz:1,5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés:0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés:0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés:0,85
Puissance dissipée par pôle à In:4,6 W
Puissance dissipée totale sous IN:7,1 W
Endurance électrique en nombre de cycles:1000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:20000
Profondeur produit installé:70 mm
Hauteur produit installé:84,7 mm
Largeur produit installé:17,5 mm
Type de raccordement haut pour produits modulaires:Borne à vis
Couple de serrage:1,9Nm
Type de loquet bas pour produits modulaires:Métallique
Type de loquet haut pour produits modulaires:Plastique
Type de raccordement bas pour produits modulaires:Borne à vis
Démontabilité basse pour produits modulaires:non
Démontabilité haute pour produits modulaires:oui
Approprié pour montage encastré:oui
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple:1/16 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple:1/16 mm²
Section de raccord bornes aval en câble rigide:1/25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide:1/25 mm²
Type de connexion:cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple:1/16 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide:1/25 mm²
Texte norme:EN 60898-1
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Classe de limitation d'énergie I²t:3
Altitude:2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution:tous climats
  • MHN740
    MHN740 Disj.1P+N 4.5-6kA B-40A 1m
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : MJN720
  • MHN740
    Circuit Drawing Courbe B, 4500 A / 6 kA
  • MHN740 Disj.1P+N 4.5-6kA B-40A 1m
  • Circuit Drawing Courbe B, 4500 A / 6 kA
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.