Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MJN720

MJN720 Disj.1P+N 4.5-6kA C-20A 1m

MJN720
MJN720 Disj.1P+N 4.5-6kA C-20A 1m
Circuit Drawing Courbe C, 4500 A / 6 kA

Disj.1P+N 4.5-6kA C-20A 1m

Référence:MJN720
pc.
EAN:

3250614318696

Cond.:12 pc.
Caractéristiques techniques
Position du neutre:gauche
Nombre de pole protégé:1
Nombre de pôles:2 P
Type de pôles:1P+N
Avec pole de Neutre coupé:oui
Courbe:C
Fréquence assignée:50/60 Hz
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1:4,5 kA
Type de tension d'alimentation:AC
Tension assignée d'emploi Ue:230/240 V
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension maxi d'utilisation:253 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4000 V
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1:4,5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1:4,5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2:75 %
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif:5/10 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif:1,13/1,45 In
Courant assigné à -15°C:24,4 A
Courant assigné à -20°C:24,9 A
Courant assigné à 0°C:23 A
Courant assigné à 10°C:22,1 A
Courant assigné à -10°C:24 A
Courant assigné à 15°C:21,6 A
Courant assigné à 20°C:21,1 A
Courant assigné à 25°C:20,5 A
Courant assigné à -25°C:25,3 A
Courant assigné à 30°C:20 A
Courant assigné à 35°C:19,5 A
Courant assigné à 40°C:18,9 A
Courant assigné à 45°C:18,3 A
Courant assigné à 5°C:22,6 A
Courant assigné à -5°C:23,5 A
Courant assigné à 50°C:17,7 A
Courant assigné à 55°C:17,1 A
Courant assigné à 60°C:16,4 A
Courant assigné à 65°C:15,7 A
Courant assigné à 70°C:15 A
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz:1,1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz:1,2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz:1,5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés:0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés:0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés:0,85
Puissance dissipée par pôle à In:3,1 W
Puissance dissipée totale sous IN:4,4 W
Endurance électrique en nombre de cycles:1000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:20000
Profondeur produit installé:70 mm
Hauteur produit installé:84,7 mm
Largeur produit installé:17,5 mm
Couple de serrage:1,9Nm
Type de connexion:cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple:0,75/10 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide:0,75/16 mm²
Texte norme:EN 60898-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Classe de limitation d'énergie I²t:3
Altitude:2000 m
Température de stockage:-25 à 80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:tous climats
  • MJN720
    MJN720 Disj.1P+N 4.5-6kA C-20A 1m
    MJN720
  • MJN720
    Circuit Drawing Courbe C, 4500 A / 6 kA
  • MJN720 Disj.1P+N 4.5-6kA C-20A 1m
  • Circuit Drawing Courbe C, 4500 A / 6 kA
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.