Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires HM pour locaux professionnels

Filtres

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1:   

1 P.P. Courbe B, 10 000 A / 10 kA

HLE180S Disjoncteur 1P 10kA B-80A 1.5M
HLE180S
Référence  Description Cond. 
HLE180SDisjoncteur 1P 10kA B-80A 1.5M1 pc.
pc.
HLE190SDisjoncteur 1P 10kA B-100A 1.5M1 pc.
pc.
HLE199SDisjoncteur 1P 10kA B-125A 1.5M1 pc.
pc.

2 P.P. Courbe B, 10 000 A / 10 kA

HLE280S Disjoncteur 2P 10kA B-80A 3M
HLE280S
Référence  Description Cond. 
HLE280SDisjoncteur 2P 10kA B-80A 3M1 pc.
pc.
HLE290SDisjoncteur 2P 10kA B-100A 3M1 pc.
pc.
HLE299SDisjoncteur 2P 10kA B-125A 3M1 pc.
pc.

3 P.P. Courbe B, 10 000 A / 10 kA

HLE380S Disjoncteur 3P 10kA B-80A 4.5M
HLE380S
Référence  Description Cond. 
HLE380SDisjoncteur 3P 10kA B-80A 4.5M1 pc.
pc.
HLE390SDisjoncteur 3P 10kA B-100A 4.5M1 pc.
pc.
HLE399SDisjoncteur 3P 10kA B-125A 4.5M1 pc.
pc.

4 P.P. Courbe B, 10 000 A / 10 kA

HLE480S Disjoncteur 4P 10kA B-80A 6M
HLE480S
Référence  Description Cond. 
HLE480SDisjoncteur 4P 10kA B-80A 6M1 pc.
pc.
HLE490SDisjoncteur 4P 10kA B-100A 6M1 pc.
pc.
HLE499SDisjoncteur 4P 10kA B-125A 6M1 pc.
pc.

1 P.P. Courbe C, 10 000 A / 10 kA

HLF180S Disjoncteur 1P 10kA C-80A 1.5M
HLF180S
Référence  Description Cond. 
HLF180SDisjoncteur 1P 10kA C-80A 1.5M1 pc.
pc.
HLF190SDisjoncteur 1P 10kA C-100A 1.5M1 pc.
pc.
HLF199SDisjoncteur 1P 10kA C-125A 1.5M1 pc.
pc.

2 P.P. Courbe C, 10 000 A / 10 kA

HLF280S Disjoncteur 2P 10kA C-80A 3M
HLF280S
Référence  Description Cond. 
HLF280SDisjoncteur 2P 10kA C-80A 3M1 pc.
pc.
HLF290SDisjoncteur 2P 10kA C-100A 3M1 pc.
pc.
HLF299SDisjoncteur 2P 10kA C-125A 3M1 pc.
pc.

3 P.P. Courbe C, 10 000 A / 10 kA

HLF380S Disjoncteur 3P 10kA C-80A 4.5M
HLF380S
Référence  Description Cond. 
HLF380SDisjoncteur 3P 10kA C-80A 4.5M1 pc.
pc.
HLF390SDisjoncteur 3P 10kA C-100A 4.5M1 pc.
pc.
HLF399SDisjoncteur 3P 10kA C-125A 4.5M1 pc.
pc.

4 P.P. Courbe C, 10 000 A / 10 kA

HLF499S Disjoncteur 4P 10kA C-125A 6M
HLF499S
Référence  Description Cond. 
HLF480SDisjoncteur 4P 10kA C-80A 6M1 pc.
pc.
HLF490SDisjoncteur 4P 10kA C-100A 6M1 pc.
pc.
HLF499SDisjoncteur 4P 10kA C-125A 6M1 pc.
pc.

1 P.P. Courbe B, 15000 A / 15 kA

HMB180 Disjoncteur 1P 15kA B-80A 1.5M
HMB180
Référence  Description Cond. 
HMB180Disjoncteur 1P 15kA B-80A 1.5M1 pc.
pc.
HMB190Disjoncteur 1P 15kA B-100A 1.5M1 pc.
pc.
HMB199Disjoncteur 1P 15kA B-125A 1.5M1 pc.
pc.

2 P.P. Courbe B, 15000 A / 15 kA

HMB280 Disjoncteur 2P 15kA B-80A 3M
HMB280
Référence  Description Cond. 
HMB290Disjoncteur 2P 15kA B-100A 3M1 pc.
pc.
HMB299Disjoncteur 2P 15kA B-125A 3M1 pc.
pc.
HMB280Disjoncteur 2P 15kA B-80A 3M1 pc.
pc.

3 P.P. Courbe B, 15000 A / 15 kA

HMB380 Disjoncteur 3P 15kA B-80A 4.5M
HMB380
Référence  Description Cond. 
HMB380Disjoncteur 3P 15kA B-80A 4.5M1 pc.
pc.
HMB390Disjoncteur 3P 15kA B-100A 4.5M1 pc.
pc.
HMB399Disjoncteur 3P 15kA B-125A 4.5M1 pc.
pc.

4 P.P. Courbe B, 15000 A / 15 kA

HMB480 Disjoncteur 4P 15kA B-80A 6M
HMB480
Référence  Description Cond. 
HMB480Disjoncteur 4P 15kA B-80A 6M1 pc.
pc.
HMB490Disjoncteur 4P 15kA B-100A 6M1 pc.
pc.
HMB499Disjoncteur 4P 15kA B-125A 6M1 pc.
pc.

1 P.P. Courbe C, 15000 A / 15 kA

HMC180 Disjoncteur 1P 15kA C-80A 1.5M
HMC180
Référence  Description Cond. 
HMC180Disjoncteur 1P 15kA C-80A 1.5M1 pc.
pc.
HMC190Disjoncteur 1P 15kA C-100A 1.5M1 pc.
pc.
HMC199Disjoncteur 1P 15kA C-125A 1.5M1 pc.
pc.

2 P.P. Courbe C, 15000 A / 15 kA

HMC280 Disjoncteur 2P 15kA C-80A 3M
HMC280
Référence  Description Cond. 
HMC280Disjoncteur 2P 15kA C-80A 3M1 pc.
pc.
HMC290Disjoncteur 2P 15kA C-100A 3M1 pc.
pc.
HMC299Disjoncteur 2P 15kA C-125A 3M1 pc.
pc.

3 P.P. Courbe C, 15000 A / 15 kA

HMC380 Disjoncteur 3P 15kA C-80A 4.5M
HMC380
Référence  Description Cond. 
HMC380Disjoncteur 3P 15kA C-80A 4.5M1 pc.
pc.
HMC390Disjoncteur 3P 15kA C-100A 4.5M1 pc.
pc.
HMC399Disjoncteur 3P 15kA C-125A 4.5M1 pc.
pc.

4 P.P. Courbe C, 15000 A / 15 kA

HMC480 Disjoncteur 4P 15kA C-80A 6M
HMC480
Référence  Description Cond. 
HMC480Disjoncteur 4P 15kA C-80A 6M1 pc.
pc.
HMC490Disjoncteur 4P 15kA C-100A 6M1 pc.
pc.
HMC499Disjoncteur 4P 15kA C-125A 6M1 pc.
pc.

1 P.P. Courbe D, 15000 A / 15 kA

HMD180 Disjoncteur 1P 15kA D-80A 1.5M
HMD180
Référence  Description Cond. 
HMD180Disjoncteur 1P 15kA D-80A 1.5M1 pc.
pc.
HMD190Disjoncteur 1P 15kA D-100A 1.5M1 pc.
pc.
HMD199Disjoncteur 1P 15kA D-125A 1.5M1 pc.
pc.

2 P.P. Courbe D, 15000 A / 15 kA

HMD280 Disjoncteur 2P 15kA D-80A 3M
HMD280
Référence  Description Cond. 
HMD280Disjoncteur 2P 15kA D-80A 3M1 pc.
pc.
HMD290Disjoncteur 2P 15kA D-100A 3M1 pc.
pc.
HMD299Disjoncteur 2P 15kA D-125A 3M1 pc.
pc.

3 P.P. Courbe D, 15000 A / 15 kA

HMD380 Disjoncteur 3P 15kA D-80A 4.5M
HMD380
Référence  Description Cond. 
HMD380Disjoncteur 3P 15kA D-80A 4.5M1 pc.
pc.
HMD390Disjoncteur 3P 15kA D-100A 4.5M1 pc.
pc.
HMD399Disjoncteur 3P 15kA D-125A 4.5M1 pc.
pc.

4 P.P. Courbe D, 15000 A / 15 kA

HMD480 Disjoncteur 4P 15kA D-80A 6M
HMD480
Référence  Description Cond. 
HMD480Disjoncteur 4P 15kA D-80A 6M1 pc.
pc.
HMD490Disjoncteur 4P 15kA D-100A 6M1 pc.
pc.
HMD499Disjoncteur 4P 15kA D-125A 6M1 pc.
pc.

1 P.P. Courbe C, 30 kA

HMK180 Disjoncteur 1P 30kA C-80A 1.5M
HMK180
Référence  Description Cond. 
HMK180Disjoncteur 1P 30kA C-80A 1.5M1 pc.
pc.
HMK190Disjoncteur 1P 30kA C-100A 1.5M1 pc.
pc.
HMK199Disjoncteur 1P 30kA C-125A 1.5M1 pc.
pc.

2 P.P. Courbe C, 30 kA

HMK280 Disjoncteur 2P 30kA C-80A 3M
HMK280
Référence  Description Cond. 
HMK280Disjoncteur 2P 30kA C-80A 3M1 pc.
pc.
HMK290Disjoncteur 2P 30kA C-100A 3M1 pc.
pc.
HMK299Disjoncteur 2P 30kA C-125A 3M1 pc.
pc.

3 P.P. Courbe C, 30 kA

HMK380 Disjoncteur 3P 30kA C-80A 4.5M
HMK380
Référence  Description Cond. 
HMK380Disjoncteur 3P 30kA C-80A 4.5M1 pc.
pc.
HMK390Disjoncteur 3P 30kA C-100A 4.5M1 pc.
pc.
HMK399Disjoncteur 3P 30kA C-125A 4.5M1 pc.
pc.

4 P.P. Courbe C, 30 kA

HMK480 Disjoncteur 4P 30kA C-80A 6M
HMK480
Référence  Description Cond. 
HMK480Disjoncteur 4P 30kA C-80A 6M1 pc.
pc.
HMK490Disjoncteur 4P 30kA C-100A 6M1 pc.
pc.
HMK499Disjoncteur 4P 30kA C-125A 6M1 pc.
pc.

1 P.P. Courbe C, 50 kA

HMX110 Disjoncteur 1P 50KA C-10A 1.5M
HMX110
Référence  Description Cond. 
HMX110Disjoncteur 1P 50KA C-10A 1.5M1 pc.
pc.
HMX116Disjoncteur 1P 50KA C-16A 1.5M1 pc.
pc.
HMX120Disjoncteur 1P 50KA C-20A 1.5M1 pc.
pc.
HMX125Disjoncteur 1P 50KA C-25A 1.5M1 pc.
pc.
HMX132Disjoncteur 1P 50KA C-32A 1.5M1 pc.
pc.
HMX140Disjoncteur 1P 50KA C-40A 1.5M1 pc.
pc.
HMX150Disjoncteur 1P 50KA C-50A 1.5M1 pc.
pc.
HMX163Disjoncteur 1P 50KA C-63A 1.5M1 pc.
pc.

2 P.P. Courbe C, 50 kA

HMX210 Disjoncteur 2P 50kA C-10A 3M
HMX210
Référence  Description Cond. 
HMX210Disjoncteur 2P 50kA C-10A 3M1 pc.
pc.
HMX216Disjoncteur 2P 50kA C-16A 3M1 pc.
pc.
HMX220Disjoncteur 2P 50kA C-20A 3M1 pc.
pc.
HMX225Disjoncteur 2P 50kA C-25A 3M1 pc.
pc.
HMX232Disjoncteur 2P 50kA C-32A 3M1 pc.
pc.
HMX240Disjoncteur 2P 50kA C-40A 3M1 pc.
pc.
HMX250Disjoncteur 2P 50kA C-50A 3M1 pc.
pc.
HMX263Disjoncteur 2P 50kA C-63A 3M1 pc.
pc.

3 P.P. Courbe C, 50 kA

HMX310 Disjoncteur 3P 50kA C-10A 4.5M
HMX310
Référence  Description Cond. 
HMX310Disjoncteur 3P 50kA C-10A 4.5M1 pc.
pc.
HMX316Disjoncteur 3P 50kA C-16A 4.5M1 pc.
pc.
HMX320Disjoncteur 3P 50kA C-20A 4.5M1 pc.
pc.
HMX325Disjoncteur 3P 50kA C-25A 4.5M1 pc.
pc.
HMX332Disjoncteur 3P 50kA C-32A 4.5M1 pc.
pc.
HMX340Disjoncteur 3P 50kA C-40A 4.5M1 pc.
pc.
HMX350Disjoncteur 3P 50kA C-50A 4.5M1 pc.
pc.
HMX363Disjoncteur 3P 50kA C-63A 4.5M1 pc.
pc.

4 P.P. Courbe C, 50 kA

HMX410 Disjoncteur 4P 50kA C-10A 6M
HMX410
Référence  Description Cond. 
HMX410Disjoncteur 4P 50kA C-10A 6M1 pc.
pc.
HMX416Disjoncteur 4P 50kA C-16A 6M1 pc.
pc.
HMX420Disjoncteur 4P 50kA C-20A 6M1 pc.
pc.
HMX425Disjoncteur 4P 50kA C-25A 6M1 pc.
pc.
HMX432Disjoncteur 4P 50kA C-32A 6M1 pc.
pc.
HMX440Disjoncteur 4P 50kA C-40A 6M1 pc.
pc.
HMX450Disjoncteur 4P 50kA C-50A 6M1 pc.
pc.
HMX463Disjoncteur 4P 50kA C-63A 6M1 pc.
pc.

Capot et séparateur

MZN130 Cache-borne 1P
MZN130
Référence  Description Cond. 
MZN130Cache-borne 1P4 pc.
pc.
MZN131Jeu 3 séparateurs de phase1 SET
SET
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.