Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs divisionnaires MV, MW

1 P.P. Courbe B, 3000 A / 4.5 kA

MV106 Disjoncteur 1P 3KA B-6A 1M
MV106
Référence  Description Cond. 
MV106Disjoncteur 1P 3KA B-6A 1M12 pc.
pc.
MV110Disjoncteur 1P 3KA B-10A 1M12 pc.
pc.
MV116Disjoncteur 1P 3KA B-16A 1M12 pc.
pc.
MV120Disjoncteur 1P 3KA B-20A 1M12 pc.
pc.
MV125Disjoncteur 1P 3KA B-25A 1M12 pc.
pc.
MV132Disjoncteur 1P 3KA B-32A 1M12 pc.
pc.
MV140Disjoncteur 1P 3KA B-40A 1M12 pc.
pc.

2 P.P. Courbe B, 3000 A / 4.5 kA

MV240 Disjoncteur 2P 3kA B-40A 2M
MV240
Référence  Description Cond. 
MV206Disjoncteur 2P 3kA B-6A 2M6 pc.
pc.
MV210Disjoncteur 2P 3kA B-10A 2M6 pc.
pc.
MV216Disjoncteur 2P 3kA B-16A 2M6 pc.
pc.
MV220Disjoncteur 2P 3kA B-20A 2M6 pc.
pc.
MV225Disjoncteur 2P 3kA B-25A 2M6 pc.
pc.
MV232Disjoncteur 2P 3kA B-32A 2M6 pc.
pc.
MV240Disjoncteur 2P 3kA B-40A 2M6 pc.
pc.

3 P.P. Courbe B, 3000 A / 4.5 kA

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
MV306Disjoncteur 3P 3kA B-6A 3M4 pc.
pc.
MV310Disjoncteur 3P 3kA B-10A 3M4 pc.
pc.
MV316Disjoncteur 3P 3kA B-16A 3M4 pc.
pc.
MV320Disjoncteur 3P 3kA B-20A 3M4 pc.
pc.
MV325Disjoncteur 3P 3kA B-25A 3M4 pc.
pc.
MV332Disjoncteur 3P 3kA B-32A 3M4 pc.
pc.
MV340Disjoncteur 3P 3kA B-40A 3M4 pc.
pc.

4 P.P. Courbe B, 3000 A / 4.5 kA

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
MV406Disjoncteur 4P 3kA B-6A 4M3 pc.
pc.
MV410Disjoncteur 4P 3kA B-10A 4M3 pc.
pc.
MV416Disjoncteur 4P 3kA B-16A 4M3 pc.
pc.
MV420Disjoncteur 4P 3kA B-20A 4M3 pc.
pc.
MV425Disjoncteur 4P 3kA B-25A 4M3 pc.
pc.
MV432Disjoncteur 4P 3kA B-32A 4M3 pc.
pc.
MV440Disjoncteur 4P 3kA B-40A 4M3 pc.
pc.

1 P.P. Courbe C, 3000 A / 4.5 kA

MW106 Disjoncteur 1P 3kA C-6A 1M
MW106
Référence  Description Cond. 
MW106Disjoncteur 1P 3kA C-6A 1M12 pc.
pc.
MW110Disjoncteur 1P 3kA C-10A 1M12 pc.
pc.
MW116Disjoncteur 1P 3kA C-16A 1M12 pc.
pc.
MW120Disjoncteur 1P 3kA C-20A 1M12 pc.
pc.
MW125Disjoncteur 1P 3kA C-25A 1M12 pc.
pc.
MW132Disjoncteur 1P 3kA C-32A 1M12 pc.
pc.
MW140Disjoncteur 1P 3kA C-40A 1M12 pc.
pc.

2 P.P. Courbe C, 3000 A / 4.5 kA

MW206 Disjoncteur 2P 3kA C-6A 2M
MW206
Référence  Description Cond. 
MW206Disjoncteur 2P 3kA C-6A 2M6 pc.
pc.
MW210Disjoncteur 2P 3kA C-10A 2M6 pc.
pc.
MW216Disjoncteur 2P 3kA C-16A 2M6 pc.
pc.
MW220Disjoncteur 2P 3kA C-20A 2M6 pc.
pc.
MW225Disjoncteur 2P 3kA C-25A 2M6 pc.
pc.
MW232Disjoncteur 2P 3kA C-32A 2M6 pc.
pc.
MW240Disjoncteur 2P 3kA C-40A 2M6 pc.
pc.

3 P.P. Courbe C, 3000 A / 4.5 kA

MW306 Disjoncteur 3P 3kA C-6A 3M
MW306
Référence  Description Cond. 
MW306Disjoncteur 3P 3kA C-6A 3M4 pc.
pc.
MW310Disjoncteur 3P 3kA C-10A 3M4 pc.
pc.
MW316Disjoncteur 3P 3kA C-16A 3M4 pc.
pc.
MW320Disjoncteur 3P 3kA C-20A 3M4 pc.
pc.
MW325Disjoncteur 3P 3kA C-25A 3M4 pc.
pc.
MW332Disjoncteur 3P 3kA C-32A 3M4 pc.
pc.
MW340Disjoncteur 3P 3kA C-40A 3M4 pc.
pc.

4 P.P. Courbe C, 3000 A / 4.5 kA

MW416 Disjoncteur 4P 3kA C-16A 4M
MW416
Référence  Description Cond. 
MW406Disjoncteur 4P 3kA C-6A 4M3 pc.
pc.
MW410Disjoncteur 4P 3kA C-10A 4M3 pc.
pc.
MW416Disjoncteur 4P 3kA C-16A 4M3 pc.
pc.
MW420Disjoncteur 4P 3kA C-20A 4M3 pc.
pc.
MW425Disjoncteur 4P 3kA C-25A 4M3 pc.
pc.
MW432Disjoncteur 4P 3kA C-32A 4M3 pc.
pc.
MW440Disjoncteur 4P 3kA C-40A 4M3 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.