Disjoncteurs divisionnaires NE, NF
1 P.P. Courbe B, 6000 A / 10 kA
Image non disponible
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
NE106A | Disjoncteur 1P 6/10kA B-6A 1M | 12 pc. | |||
NE110A | Disjoncteur 1P 6/10kA B-10A 1M | 12 pc. | |||
NE116A | Disjoncteur 1P 6/10kA B-16A 1M | 12 pc. | |||
NE120A | Disjoncteur 1P 6/10kA B-20A 1M | 12 pc. | |||
NE125A | Disjoncteur 1P 6/10kA B-25A 1M | 12 pc. | |||
NE132A | Disjoncteur 1P 6/10kA B-32A 1M | 12 pc. | |||
NE140A | Disjoncteur 1P 6/10kA B-40A 1M | 12 pc. | |||
NE150A | Disjoncteur 1P 6/10kA B-50A 1M | 12 pc. | |||
NE163A | Disjoncteur 1P 6/10kA B-63A 1M | 12 pc. |
2 P.P. Courbe B, 6000 A / 10 kA
Image non disponible
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
NE206A | Disjoncteur 2P 6/10kA B-6A 2M | 6 pc. | |||
NE210A | Disjoncteur 2P 6/10kA B-10A 2M | 6 pc. | |||
NE216A | Disjoncteur 2P 6/10kA B-16A 2M | 6 pc. | |||
NE220A | Disjoncteur 2P 6/10kA B-20A 2M | 6 pc. | |||
NE225A | Disjoncteur 2P 6/10kA B-25A 2M | 6 pc. | |||
NE232A | Disjoncteur 2P 6/10kA B-32A 2M | 6 pc. | |||
NE240A | Disjoncteur 2P 6/10kA B-40A 2M | 6 pc. | |||
NE250A | Disjoncteur 2P 6/10kA B-50A 2M | 6 pc. | |||
NE263A | Disjoncteur 2P 6/10kA B-63A 2M | 6 pc. |
3 P.P. Courbe B, 6000 A / 10 kA
Image non disponible
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
NE306A | Disjoncteur 3P 6/10kA B-6A 3M | 4 pc. | |||
NE310A | Disjoncteur 3P 6/10kA B-10A 3M | 4 pc. | |||
NE316A | Disjoncteur 3P 6/10kA B-16A 3M | 4 pc. | |||
NE320A | Disjoncteur 3P 6/10kA B-20A 3M | 4 pc. | |||
NE325A | Disjoncteur 3P 6/10kA B-25A 3M | 4 pc. | |||
NE332A | Disjoncteur 3P 6/10kA B-32A 3M | 4 pc. | |||
NE340A | Disjoncteur 3P 6/10kA B-40A 3M | 4 pc. | |||
NE350A | Disjoncteur 3P 6/10kA B-50A 3M | 4 pc. | |||
NE363A | Disjoncteur 3P 6/10kA B-63A 3M | 4 pc. |
4 P.P. Courbe B, 6000 A / 10 kA
Image non disponible
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
NE406A | Disjoncteur 4P 6/10kA B-6A 4M | 3 pc. | |||
NE410A | Disjoncteur 4P 6/10kA B-10A 4M | 3 pc. | |||
NE416A | Disjoncteur 4P 6/10kA B-16A 4M | 3 pc. | |||
NE420A | Disjoncteur 4P 6/10kA B-20A 4M | 3 pc. | |||
NE425A | Disjoncteur 4P 6/10kA B-25A 4M | 3 pc. | |||
NE432A | Disjoncteur 4P 6/10kA B-32A 4M | 3 pc. | |||
NE440A | Disjoncteur 4P 6/10kA B-40A 4M | 3 pc. | |||
NE450A | Disjoncteur 4P 6/10kA B-50A 4M | 3 pc. | |||
NE463A | Disjoncteur 4P 6/10kA B-63A 4M | 3 pc. |
1 P.P. Courbe C, 6000 A / 10 kA
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
NF100A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-0.5A 1M | 12 pc. | |||
NF101A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-1A 1M | 12 pc. | |||
NF102A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-2A 1M | 12 pc. | |||
NF103A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-3A 1M | 12 pc. | |||
NF104A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-4A 1M | 12 pc. | |||
NF106A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-6A 1M | 12 pc. | |||
NF110A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-10A 1M | 12 pc. | |||
NF116A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-16A 1M | 12 pc. | |||
NF120A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-20A 1M | 12 pc. | |||
NF125A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-25A 1M | 12 pc. | |||
NF132A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-32A 1M | 12 pc. | |||
NF140A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-40A 1M | 12 pc. | |||
NF150A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-50A 1M | 12 pc. | |||
NF163A | Disjoncteur 1P 6/10kA C-63A 1M | 12 pc. |
2 P.P. Courbe C, 6000 A / 10 kA
Image non disponible
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
NF200A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-0.5A 2M | 6 pc. | |||
NF201A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-1A 2M | 6 pc. | |||
NF202A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-2A 2M | 6 pc. | |||
NF203A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-3A 2M | 6 pc. | |||
NF204A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-4A 2M | 6 pc. | |||
NF206A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-6A 2M | 6 pc. | |||
NF210A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-10A 2M | 6 pc. | |||
NF216A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-16A 2M | 6 pc. | |||
NF220A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-20A 2M | 6 pc. | |||
NF225A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-25A 2M | 6 pc. | |||
NF232A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-32A 2M | 6 pc. | |||
NF240A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-40A 2M | 6 pc. | |||
NF250A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-50A 2M | 6 pc. | |||
NF263A | Disjoncteur 2P 6/10kA C-63A 2M | 6 pc. |
3 P.P. Courbe C, 6000 A / 10 kA
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
NF300A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-0.5A 3M | 4 pc. | |||
NF301A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-1A 3M | 4 pc. | |||
NF302A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-2A 3M | 4 pc. | |||
NF303A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-3A 3M | 4 pc. | |||
NF304A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-4A 3M | 4 pc. | |||
NF306A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-6A 3M | 4 pc. | |||
NF310A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-10A 3M | 4 pc. | |||
NF316A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-16A 3M | 4 pc. | |||
NF320A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-20A 3M | 4 pc. | |||
NF325A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-25A 3M | 4 pc. | |||
NF332A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-32A 3M | 4 pc. | |||
NF340A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-40A 3M | 4 pc. | |||
NF350A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-50A 3M | 4 pc. | |||
NF363A | Disjoncteur 3P 6/10kA C-63A 3M | 4 pc. |
4 P.P. Courbe C, 6000 A / 10 kA
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
NF400A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-0.5A 4M | 3 pc. | |||
NF401A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-1A 4M | 3 pc. | |||
NF402A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-2A 4M | 3 pc. | |||
NF403A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-3A 4M | 3 pc. | |||
NF404A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-4A 4M | 3 pc. | |||
NF406A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-6A 4M | 3 pc. | |||
NF410A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-10A 4M | 3 pc. | |||
NF416A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-16A 4M | 3 pc. | |||
NF420A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-20A 4M | 3 pc. | |||
NF425A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-25A 4M | 3 pc. | |||
NF432A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-32A 4M | 3 pc. | |||
NF440A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-40A 4M | 3 pc. | |||
NF450A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-50A 4M | 3 pc. | |||
NF463A | Disjoncteur 4P 6/10kA C-63A 4M | 3 pc. |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.