Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

NE220A

Image non disponible

Disjoncteur 2P 6/10kA B-20A 2M

Référence:NE220A
pc.
EAN:

3250614658136

Cond.:6 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pole protégé:2
Nombre de pôles:2 P
Type de pôles:2 P
Courbe:B
Alignement des bornes basses pour produits modulaires:Bornes alignées
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:Bornes alignées
Fréquence assignée:50/60 Hz
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1:6 kA
Tension assignée d'emploi Ue:230/400 V
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4000 V
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1:6 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1:6 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2):3 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2:10 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2:10 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif:3/5 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC:4/7 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif:1,13/1,45 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC:1,13/1,45 In
Courant assigné à -15°C:23,2 A
Courant assigné à -20°C:23,5 A
Courant assigné à 0°C:22,2 A
Courant assigné à 10°C:21,5 A
Courant assigné à -10°C:22,8 A
Courant assigné à 15°C:21,1 A
Courant assigné à 20°C:20,7 A
Courant assigné à 25°C:20,4 A
Courant assigné à -25°C:23,8 A
Courant assigné à 30°C:20 A
Courant assigné à 35°C:19,6 A
Courant assigné à 40°C:19,2 A
Courant assigné à 45°C:18,8 A
Courant assigné à 5°C:21,8 A
Courant assigné à -5°C:22,5 A
Courant assigné à 50°C:18,4 A
Courant assigné à 55°C:18 A
Courant assigné à 60°C:17,6 A
Courant assigné à 65°C:17,2 A
Courant assigné à 70°C:16,8 A
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz:1,1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz:1,2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz:1,5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés:0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés:0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés:0,85
Puissance dissipée par pôle à In:2,78 W
Puissance dissipée totale sous IN:5,5 W
Endurance électrique en nombre de cycles:4000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:20000
Profondeur produit installé:70 mm
Hauteur produit installé:83 mm
Largeur produit installé:35 mm
Type de raccordement haut pour produits modulaires:Borne à vis
Couple de serrage:2,8Nm
Type de loquet bas pour produits modulaires:Métallique
Type de loquet haut pour produits modulaires:Non applicable
Type de raccordement bas pour produits modulaires:Borne biconnect
Démontabilité basse pour produits modulaires:non
Démontabilité haute pour produits modulaires:non
Type de connexion:cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple:1/25 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide:1/35 mm²
Texte norme:EN 60898-1
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP20
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Température de service:-25 … 70 °C
Classe de limitation d'énergie I²t:3
Altitude:2000 m
Température de stockage:-25 à 80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:tous climats
Température de stockage/transport:-25 … 80 °C
  • NE220A
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.