Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

NF240A

Référence  Description Cond. 
BD240Bloc dif 2P 40A 30mA HI1 pc.
pc.
BD241Bloc dif 2P 40A 30mA AC1 pc.
pc.
BE264Bloc différentiel 2P 63A 100mA AC1 pc.
pc.
BF240Bloc dif 2P 40A 300mA HI1 pc.
pc.
BF241Bloc dif 2P 40A 300mA AC1 pc.
pc.
BG264Bloc différentiel 2P 63A 500mA AC1 pc.
pc.
BN264Bloc différentiel 2P 63A 100mA AC S1 pc.
pc.
BP264Bloc dif 2P 63A 300mA AC S1 pc.
pc.
BR264Bloc différentiel 2P 63A 500mA AC S1 pc.
pc.
BS263Bloc différentiel 2P 63A 1A A S1 pc.
pc.
BS264Bloc dif 2P 63A 1A AC S1 pc.
pc.
MZ201CA 10+1F 6A 240V AC1 pc.
pc.
MZ202Contact sign déf 10+1F 6A 240V AC1 pc.
pc.
MZ203BE 230-415VAC 110-130V DC1 pc.
pc.
MZ204BE 24-48V AC 12-48V DC1 pc.
pc.
MZ205BMT 48V DC1 pc.
pc.
MZ206BMT 230V AC1 pc.
pc.
MZN175Kit verrouil manette plombable2 pc.
pc.
MZN176Fil de verrouillage pour produits modul.10 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.