Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

NF404A

Référence  Description Cond. 
BD425Bloc dif 4P 25A 30mA HI1 pc.
pc.
BD426Bloc dif 4P 25A 30mA AC1 pc.
pc.
BDC825Bloc dif 2xsortie 4P 25A 30mA AC1 pc.
pc.
BDH825Bloc dif 2xsortie 4P 25A 30mA HI1 pc.
pc.
BE464Bloc différentiel 4P 63A 100mA AC1 pc.
pc.
BF425Bloc dif 4P 25A 300mA HI1 pc.
pc.
BF426Bloc dif 4P 25A 300mA AC1 pc.
pc.
BFC825Bloc dif 2xsort.4P 25A 300mA AC1 pc.
pc.
BFH825Bloc dif 2xsort.4P 25A 300mA HI1 pc.
pc.
BP464Bloc différentiel 4P 63A 300mA AC S1 pc.
pc.
BPC863Bloc dif 2xsort.4P 63A 300mA AC S1 pc.
pc.
BS463NBloc différentiel 4P 63A 1A A S1 pc.
pc.
BS464Bloc différentiel 4P 63A 1A AC S1 pc.
pc.
BSC863Bloc dif 2xsort.4P 63A 1A AC S1 pc.
pc.
MZ201CA 10+1F 6A 240V AC1 pc.
pc.
MZ202Contact sign déf 10+1F 6A 240V AC1 pc.
pc.
MZ203BE 230-415VAC 110-130V DC1 pc.
pc.
MZ204BE 24-48V AC 12-48V DC1 pc.
pc.
MZ205BMT 48V DC1 pc.
pc.
MZ206BMT 230V AC1 pc.
pc.
MZN175Kit verrouil manette plombable2 pc.
pc.
MZN176Fil de verrouillage pour produits modul.10 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.