Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs divisionnaires NGN

1 P.P. Courbe D, 6000 A / 10 kA

NGN116 Disjoncteur 1P 6/10kA D-16A 1M
NGN116
Référence  Description Cond. 
NGN100Disjoncteur 1P 6/10kA D-0.5A 1M1 pc.
pc.
NGN101Disjoncteur 1P 6/10kA D-1A 1M1 pc.
pc.
NGN102Disjoncteur 1P 6/10kA D-2A 1M1 pc.
pc.
NGN103Disjoncteur 1P 6/10kA D-3A 1M1 pc.
pc.
NGN104Disjoncteur 1P 6/10kA D-4A 1M1 pc.
pc.
NGN106Disjoncteur 1P 6/10kA D-6A 1M12 pc.
pc.
NGN110Disjoncteur 1P 6/10kA D-10A 1M12 pc.
pc.
NGN116Disjoncteur 1P 6/10kA D-16A 1M12 pc.
pc.
NGN120Disjoncteur 1P 6/10kA D-20A 1M12 pc.
pc.
NGN125Disjoncteur 1P 6/10kA D-25A 1M12 pc.
pc.
NGN132Disjoncteur 1P 6/10kA D-32A 1M12 pc.
pc.
NGN140Disjoncteur 1P 6/10kA D-40A 1M12 pc.
pc.
NGN150Disjoncteur 1P 6/10kA D-50A 1M12 pc.
pc.
NGN163Disjoncteur 1P 6/10kA D-63A 1M12 pc.
pc.

2 P.P. Courbe D, 6000 A / 10 kA

NGN200 Disjoncteur 2P 6/10kA D-0.5A 2M
NGN200
Référence  Description Cond. 
NGN200Disjoncteur 2P 6/10kA D-0.5A 2M1 pc.
pc.
NGN201Disjoncteur 2P 6/10kA D-1A 2M1 pc.
pc.
NGN202Disjoncteur 2P 6/10kA D-2A 2M1 pc.
pc.
NGN203Disjoncteur 2P 6/10kA D-3A 2M1 pc.
pc.
NGN204Disjoncteur 2P 6/10kA D-4A 2M1 pc.
pc.
NGN206Disjoncteur 2P 6/10kA D-6A 2M1 pc.
pc.
NGN210Disjoncteur 2P 6/10kA D-10A 2M1 pc.
pc.
NGN216Disjoncteur 2P 6/10kA D-16A 2M1 pc.
pc.
NGN220Disjoncteur 2P 6/10kA D-20A 2M1 pc.
pc.
NGN225Disjoncteur 2P 6/10kA D-25A 2M1 pc.
pc.
NGN232Disjoncteur 2P 6/10kA D-32A 2M1 pc.
pc.
NGN240Disjoncteur 2P 6/10kA D-40A 2M1 pc.
pc.
NGN250Disjoncteur 2P 6/10kA D-50A 2M1 pc.
pc.
NGN263Disjoncteur 2P 6/10kA D-63A 2M1 pc.
pc.

3 P.P. Courbe D, 6000 A / 10 kA

NGN301 Disjoncteur 3P 6/10kA D-1A 3M
NGN301
Référence  Description Cond. 
NGN300Disjoncteur 3P 6/10kA D-0.5A 3M1 pc.
pc.
NGN310Disjoncteur 3P 6/10kA D-10A 3M1 pc.
pc.
NGN316Disjoncteur 3P 6/10kA D-16A 3M1 pc.
pc.
NGN301Disjoncteur 3P 6/10kA D-1A 3M1 pc.
pc.
NGN320Disjoncteur 3P 6/10kA D-20A 3M1 pc.
pc.
NGN325Disjoncteur 3P 6/10kA D-25A 3M1 pc.
pc.
NGN302Disjoncteur 3P 6/10kA D-2A 3M1 pc.
pc.
NGN332Disjoncteur 3P 6/10kA D-32A 3M1 pc.
pc.
NGN303Disjoncteur 3P 6/10kA D-3A 3M1 pc.
pc.
NGN340Disjoncteur 3P 6/10kA D-40A 3M1 pc.
pc.
NGN304Disjoncteur 3P 6/10kA D-4A 3M1 pc.
pc.
NGN350Disjoncteur 3P 6/10kA D-50A 3M1 pc.
pc.
NGN363Disjoncteur 3P 6/10kA D-63A 3M1 pc.
pc.
NGN306Disjoncteur 3P 6/10kA D-6A 3M1 pc.
pc.

4 P.P. Courbe D, 6000 A / 10 kA

NGN401 Disjoncteur 4P 6/10kA D-1A 4M
NGN401
Référence  Description Cond. 
NGN400Disjoncteur 4P 6/10kA D-0.5A 4M1 pc.
pc.
NGN401Disjoncteur 4P 6/10kA D-1A 4M1 pc.
pc.
NGN402Disjoncteur 4P 6/10kA D-2A 4M1 pc.
pc.
NGN403Disjoncteur 4P 6/10kA D-3A 4M1 pc.
pc.
NGN404Disjoncteur 4P 6/10kA D-4A 4M1 pc.
pc.
NGN406Disjoncteur 4P 6/10kA D-6A 4M1 pc.
pc.
NGN410Disjoncteur 4P 6/10kA D-10A 4M1 pc.
pc.
NGN416Disjoncteur 4P 6/10kA D-16A 4M1 pc.
pc.
NGN420Disjoncteur 4P 6/10kA D-20A 4M1 pc.
pc.
NGN425Disjoncteur 4P 6/10kA D-25A 4M1 pc.
pc.
NGN432Disjoncteur 4P 6/10kA D-32A 4M1 pc.
pc.
NGN440Disjoncteur 4P 6/10kA D-40A 4M1 pc.
pc.
NGN450Disjoncteur 4P 6/10kA D-50A 4M1 pc.
pc.
NGN463Disjoncteur 4P 6/10kA D-63A 4M1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.