Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

NGN110

Image non disponible

Disjoncteur 1P 6/10kA D-10A 1M

Référence:NGN110
pc.
EAN:

3250614628726

Cond.:12 pc.
Caractéristiques techniques
Position du neutre:sans neutre
Nombre de pole protégé:1
Nombre de pôles:1 P
Type de pôles:1 P
Avec pole de Neutre coupé:non
Courbe:D
Alignement des bornes basses pour produits modulaires:Bornes alignées
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:Bornes alignées
Type de tension d'alimentation:AC
Tension assignée d'emploi Ue:230/400 V
Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min):12 V
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension assignée de tenue aux chocs:6000 V
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1:6 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1:6 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2:7,5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2:7,5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2:7,5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60898-1:6 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60898-1:6 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60898-1:6 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2:10 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2:10 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2:10 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif:10/14,4 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC:15/30 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif:1,13/1,45 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC:1,13/1,45 In
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947-2:13,35 A
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947-2:12,75 A
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947-2:13,92 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947-2:12,44 A
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947-2:14,2 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947-2:12,12 A
Courant assigné à -20°C selon IEC 60947-2:14,47 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947-2:11,79 A
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947-2:14,74 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-2:11,46 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-2:11,11 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-2:10,75 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-2:10,38 A
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947-2:13,05 A
Courant assigné à -5°C selon IEC 60947-2:13,64 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-2:10 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-2:9,6 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947-2:9,19 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947-2:8,75 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947-2:8,29 A
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz:1,1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz:1,2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz:1,5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés:0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés:0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés:0,85
Puissance dissipée par pôle à In:1,87 W
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit:3 W
Puissance dissipée totale sous IN:1,87 W
Endurance électrique en nombre de cycles:4000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:20000
Profondeur produit installé:70 mm
Hauteur produit installé:83 mm
Largeur produit installé:17,5 mm
Type de raccordement haut pour produits modulaires:Borne à vis
Couple de serrage:2,8Nm
Type de loquet bas pour produits modulaires:Plastique
Type de loquet haut pour produits modulaires:Non applicable
Type de raccordement bas pour produits modulaires:Borne biconnect
Démontabilité basse pour produits modulaires:oui
Démontabilité haute pour produits modulaires:oui
Approprié pour montage encastré:oui
position des cages amont à la livraison:ouvertes
position des cages aval à la livraison:ouvertes
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple:1/25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple:1/25 mm²
Section de raccord bornes aval en câble rigide:1/35 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide:1/35 mm²
Accessoriable:oui
Texte norme:EN 60898-1, IEC 60947-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Altitude:2000 m
Température de stockage:-25 à 80 °C
Température de calibration:50 °C
  • NGN110
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.