Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs à haut pouvoir de coupure
de 10 à 125A

La gamme de disjoncteurs à haut pouvoir de coupure 10 à 125A est adaptée aux locaux professionnels et bâtiments commerciaux. Elle offre de nouvelles possibilités en terme de sécurité, de rapidité et de confort dans la mise en œuvre.

Disjoncteurs 10 - 125A

  • Disjoncteurs type HMX, 10A à 63A, 1P à 4P, 50kA
  • Disjoncteurs type HMK, 80A à 125A, 1P à 4P, 30kA
  • Disjoncteurs type HLF, 80A à 125A, 1,5P à 6P, 10kA
  • Bloc différentiel réglable 125A
  • Auxiliaires standards du disjoncteur 63A

Cette gamme, avec ses nombreuses innovations vous permettra de gagner en performance, en caractéristiques, et va faciliter le raccordement et apportera plus de sécurité... jugez plutôt.

Les + en photos

Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir