Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs

Les disjoncteurs Hager assurent la protection et le contrôle des circuits contre les surcharges et les court-circuits.

Description

Pour la protection des lignes contre les surcharges et les court-circuits, contrôle et isolation contre les appels de charges (moteurs, transformateurs, équipements de soudure, électroniques et informatiques) avec un important courant de fuite, dans les bâtiments commerciaux et industriels.

Meilleures performances

Interrupteur de contrôle

La fonction interrupteur de contrôle permet d'ouvrir un circuit en charge à n'importe quel moment, en fonction des besoins:
  • commutation fonctionnelle
  • commutation d'urgence
  • coupure générale pour maintenance mécanique

Réduction de la température dans les produits

Le nouveau design de ce produit permet de réduire globalement:
  • les diverses impédances qui constituent le produit
  • la perte de puissance de chaque pôle
Par exemple, un produit 63A en 4 pôles, réduira sa température de 20%. La température globale de l'armoire sera donc réduite avec cette nouvelle gamme.

Pouvoir d'ouverture plus significatif

Le pouvoir d'ouverture d'un disjoncteur est une caractéristique interne qui permet d'ouvrir le circuit avant que le court-circuit n'atteigne sa valeure maximale.
Un disjoncteur avec un meilleur pouvoir d'ouverture apporte les avantages suivants:
  • réduction des effets thermiques dans le cable, ainsi la durée de vie des cables est augmentée
  • réduction des effets mécaniques et forces électrodynamiques sur les différents contacts
  • réduction des effets électromagnetiques qui peuvent être nuisibles aux équipements sensibles.

Caractéristiques techniques

  • de 0.5 à 63A
  • en 1P, 2P, 3P et 4P
  • montage sur rail DIN 35mm
  • en conformité avec les normes internationales

Courbes de déclenchement

Réglage magnétique :
  • courbe B : entre 3 et 5 In.
  • courbe C : entre 5 et 10 In.
  • courbe D : entre 10 et 20 In.

Installation

Montage sur rail Din EN 50.022-35.
Alimentation par le haut ou par le bas.
L'état de l'isolation est indiqué clairement par "OFF" sur la manette avec une couleur verte.
Montage :
Rail Din EN 50.022-35
Alimentation :
par le haut ou par le bas
Capacité de connection :
Conducteur rigide: 35mm²
Conducteur souple : 25mm²

Borne bi-connect sur la base pour câble et barrettes de pontage.
Couple de serrage :
4 Nm nominal avec tête de vis posidrive 2 fente 6 mm
6 Nm nominal avec tête de vis posidrive 2 fente 6 mm
Type de câble:
Cuivre
Scellage:
Le kit de verrouillage permet de mettre les disjoncteurs en position "OFF" et "ON".
Le kit de verrouillage est scellable.
Indicateur d'état:
L'état d'isolation est indiqué clairement par "OFF" sur la manette avec la couleur verte.
Altitude d'installation:
2000 mètres max.
Position de fonctionnement:
Les performances produits ne sont pas altérées lors d'une installation verticale, horizontalle ou plane.
Type du loquet Din:
Loquet Din plastique Haut et Bas
Auxiliaires:
Oui