Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs magnétiques pour locaux professionnels

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:  

2 P.P. magnétique 25 kA

MMN216 Disj.mag.2P 20kA 16A 2m
MMN216
Référence  Description Cond. 
MMN200Disj.mag.2P 25kA 0.63A 2m1 pc.
pc.
MMN201Disj.mag.2P 25kA 1.25A 2m1 pc.
pc.
MMN202Disj.mag.2P 25kA 1.60A 2m1 pc.
pc.
MMN203Disj.mag.2P 25kA 2.5A 2m1 pc.
pc.
MMN204Disj.mag.2P 25kA 4A 2m1 pc.
pc.
MMN206Disj.mag.2P 25kA 6.3A 2m1 pc.
pc.
MMN210Disj.mag.2P 25kA 10A 2m1 pc.
pc.
MMN213Disj.mag.2P 25kA 12A 2m1 pc.
pc.
MMN216Disj.mag.2P 20kA 16A 2m1 pc.
pc.
MMN220Disj.mag.2P 20kA 20A 2m1 pc.
pc.
MMN225Disj.mag.2P 20kA 25A 2m1 pc.
pc.

3 P.P. magnétique 25 kA

MMN300 Disj.mag.3P 25kA 0.63A 3m
MMN300
Référence  Description Cond. 
MMN300Disj.mag.3P 25kA 0.63A 3m1 pc.
pc.
MMN301Disj.mag.3P 25kA 1.25A 3m1 pc.
pc.
MMN302Disj.mag.3P 25kA 1.60A 3m1 pc.
pc.
MMN303Disj.mag.3P 25kA 2.5A 3m1 pc.
pc.
MMN304Disj.mag.3P 25kA 4A 3m1 pc.
pc.
MMN306Disj.mag.3P 25kA 6.3A 3m1 pc.
pc.
MMN310Disj.mag.3P 25kA 10A 3m1 pc.
pc.
MMN313Disj.mag.3P 25kA 12A 3m1 pc.
pc.
MMN316Disj.mag.3P 20kA 16A 3m1 pc.
pc.
MMN320Disj.mag.3P 20kA 20A 3m1 pc.
pc.
MMN325Disj.mag.3P 20kA 25A 3m1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.