Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

CDA263S

CDA263S Inter. diff. réarme. auto 2P 63A 30mA A

CDA263S

Inter. diff. réarme. auto 2P 63A 30mA A

Référence:CDA263S
pc.
EAN:

3250611653066

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Position du neutre:Gauche ou droite
Nombre de pôles:2 P
Type de pôles:2 P
Mode de fixation:rail DIN
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension maxi d'utilisation:253 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4 kV
Courant différentiel assigné:30 mA
Tenue aux ondes de choc 8/20µs:0,25 kA
Pouvoir de fermeture et de coupure:0,63 kA
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1:6 kA
Courant assigné à 30°C:63 A
Puissance dissipée totale sous IN:6,2 W
Déclenchement légèrement temporisé:non
Endurance électrique en nombre de cycles:2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:4000
Profondeur produit installé:74 mm
Hauteur produit installé:90 mm
Largeur produit installé:70 mm
Couple de serrage:2,8Nm
Accessoriable:non
Type selectif:non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Type de protection différentielle:A
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Altitude:2000 m
Température de stockage:-55 à 70 °C
  • CDA263S
    CDA263S Inter. diff. réarme. auto 2P 63A 30mA A
    CDA263S
  • CDA263S Inter. diff. réarme. auto 2P 63A 30mA A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.