Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Interrupteurs différentiels type B pour locaux professionnels

Filtres

Courant assigné nominal:Courant différentiel assigné:  

Tétrapolaires type B

CDB463F Inter dif 4P 63A 30mA B
CDB463F
Référence  Description Cond. 
CDB463FInter dif 4P 63A 30mA B1 pc.
pc.
CFB440FInter dif 4P 40A 300mA B1 pc.
pc.
CFB463FInter dif 4P 63A 300mA B1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.